카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8023 - Clamp equal tee - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8023.prj},{NB=bene_inox_680234-400},{REF=680234-400},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.6},{D2=119.0},{L=120.7},{POIDS=1,515},{TYPE=type B},{DG=110.00},{LC=2.850},{E=2.11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680234-050
680234-050
Inox 316L
SF4
1/2"
12.7
25.0
57.2
0,105
Béné Inox 680234-075
680234-075
Inox 316L
SF4
3/4"
19.1
25.0
60.3
0,135
Béné Inox 680234-100
680234-100
Inox 316L
SF4
1"
25.4
50.5
66.7
0,346
Béné Inox 680234-150
680234-150
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.1
50.5
73.0
0,366
Béné Inox 680234-200
680234-200
Inox 316L
SF4
2"
50.8
64.0
85.7
0,561
Béné Inox 680234-250
680234-250
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.5
77.5
92.1
0,742
Béné Inox 680234-300
680234-300
Inox 316L
SF4
3"
76.2
91.0
98.4
0,939
Béné Inox 680234-400
680234-400
Inox 316L
SF4
4"
101.6
119.0
120.7
1,515
Béné Inox 680231-050
680231-050
Inox 316L
SF1
1/2"
12.7
25.0
57.2
0,105
Béné Inox 680231-075
680231-075
Inox 316L
SF1
3/4"
19.1
25.0
60.3
0,135
Béné Inox 680231-100
680231-100
Inox 316L
SF1
1"
25.4
50.5
66.7
0,346
Béné Inox 680231-150
680231-150
Inox 316L
SF1
1" 1/2
38.1
50.5
73.0
0,366
Béné Inox 680231-200
680231-200
Inox 316L
SF1
2"
50.8
64.0
85.7
0,561
Béné Inox 680231-250
680231-250
Inox 316L
SF1
2" 1/2
63.5
77.5
92.1
0,742
Béné Inox 680231-300
680231-300
Inox 316L
SF1
3"
76.2
91.0
98.4
0,939
Béné Inox 680231-400
680231-400
Inox 316L
SF1
4"
101.6
119.0
120.7
1,515
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성