카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62252 - Extruded reducing tee - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62252.prj},{NB=bene_inox_662252-5335},{REF=662252-5335},{MAT=Inox 316 L},{DN=50/32},{D1=53},{D2=35},{E=2.0},{L1=70},{L2=29},{POIDS=0.25},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 662252-1913
662252-1913
Inox 316 L
15/10
19
13
1.5
35
10
0.05
Béné Inox 662252-2319
662252-2319
Inox 316 L
20/15
23
19
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 662252-2313
662252-2313
Inox 316 L
20/10
23
13
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 662252-2923
662252-2923
Inox 316 L
25/20
29
23
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 662252-2919
662252-2919
Inox 316 L
25/15
29
19
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 662252-3529
662252-3529
Inox 316 L
32/25
35
29
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662252-3523
662252-3523
Inox 316 L
32/20
35
23
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662252-3519
662252-3519
Inox 316 L
32/15
35
19
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662252-4135
662252-4135
Inox 316 L
40/32
41
35
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 662252-4129
662252-4129
Inox 316 L
40/25
41
29
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 662252-4123
662252-4123
Inox 316 L
40/20
41
23
2.0
60
23
0.19
Béné Inox 662252-5341
662252-5341
Inox 316 L
50/40
53
41
2.0
70
29
0.25
Béné Inox 662252-5335
662252-5335
Inox 316 L
50/32
53
35
2.0
70
29
0.25
Béné Inox 662252-5329
662252-5329
Inox 316 L
50/25
53
29
2.0
70
29
0.25
Béné Inox 662252-7053
662252-7053
Inox 316 L
65/50
70
53
2.0
80
38
0.64
Béné Inox 662252-7041
662252-7041
Inox 316 L
65/40
70
41
2.0
80
38
0.64
Béné Inox 662252-7035
662252-7035
Inox 316 L
65/32
70
35
2.0
80
38
0.64
Béné Inox 662252-8570
662252-8570
Inox 316 L
80/65
85
70
2.0
90
46
0.67
Béné Inox 662252-8553
662252-8553
Inox 316 L
80/50
85
53
2.0
90
46
0.67
Béné Inox 662252-8541
662252-8541
Inox 316 L
80/40
85
41
2.0
90
46
0.67
Béné Inox 662252-10485
662252-10485
Inox 316 L
100/80
104
85
2.0
100
60
1.10
Béné Inox 662252-10470
662252-10470
Inox 316 L
100/65
104
70
2.0
100
60
1.10
Béné Inox 662252-10453
662252-10453
Inox 316 L
100/50
104
53
2.0
100
60
1.10
Béné Inox 662252-129104
662252-129104
Inox 316 L
125/100
129
104
2.0
124
71
1.50
Béné Inox 662252-12985
662252-12985
Inox 316 L
125/80
129
85
2.0
124
71
1.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성