카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5220 - Welding nipple Length 50 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5220.prj},{NB=bene_inox_652203-20},{REF=652203-20},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{D1=26.7},{D2=21.9},{F=3/4\"},{L1=50},{L2=14},{POIDS=0.07},{PAS=1.814},{E=2.5},{DGAZ=26.441},{FOR1=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652203-8
652203-8
Gaz
Inox 316 L
8
13.7
9.7
1/4"
50
10
0.03
Béné Inox 652203-10
652203-10
Gaz
Inox 316 L
10
17.1
13.1
3/8"
50
10
0.04
Béné Inox 652203-15
652203-15
Gaz
Inox 316 L
15
21.3
16.3
1/2"
50
13
0.06
Béné Inox 652203-20
652203-20
Gaz
Inox 316 L
20
26.7
21.9
3/4"
50
14
0.07
Béné Inox 652203-25
652203-25
Gaz
Inox 316 L
25
33.4
27.7
1"
50
17
0.11
Béné Inox 652203-32
652203-32
Gaz
Inox 316 L
32
42.2
36.4
1"1/4
50
19
0.14
Béné Inox 652203-40
652203-40
Gaz
Inox 316 L
40
48.3
42.3
1"1/2
50
19
0.17
Béné Inox 652203-50
652203-50
Gaz
Inox 316 L
50
60.3
53.3
2"
50
23
0.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성