카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-57 - Allonge de bras d'appui
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_57
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_57/26_57.prj},{NB=emile_maurin_26-570-10},{REF=26-570-10},{L1=5.2},{L2=45},{L3=55.0},{H1=12},{S1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=94060},{GR=1},{PDF=PDF},{AS=M 5},{L=55.0},{GEW=25},{SCK=3.500},{SCL=20.000},{SCM=5},{USC=1},{LP=13.000},{DP=1.250},{HP=4.800},{BP=11.000},{HSC=10.000},{AV1=10.000},{BV1=5.000},{LV1=75.000},{LV2=6.000},{HV3=9.500},{HV4=5.000},{LV3=12.000},{LV4=25.000},{RV2=2.000},{RV4=2.500},{CTN=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 26-570-00
26-570-00
4.2
25
32.5
10
7
Emile Maurin 26-570-10
26-570-10
5.2
45
55.0
12
8
Emile Maurin 26-570-20
26-570-20
6.2
65
73.5
14
10
Emile Maurin 26-570-30
26-570-30
8.2
70
82.0
20
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성