카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-182 - Sauterelle horizontale à poignée de sécurité, à embase verticale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_18
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_18/26_182.prj},{NB=emile_maurin_26-182-44_31.5_1},{REF=26-182-44},{COULEUR=Orange},{POS=1},{D1=8.5},{H1=67},{H2=20.0},{H3=97},{H4=59},{H5=52},{H6MIN=9},{H6MAX=38},{L1=10.0},{L2=113},{L3=287},{L4=31.5},{L5=34},{L6=12},{L7=20.5},{L8=41.0},{L9=8},{L10=8},{L11=51},{F1=2.0},{F2=3.0},{VIS=M8 x 65},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=557430},{E=63.0},{GR=4},{PDF=PDF},{VERSAS=865},{VERSCLR=3},{HANDGRIFF=orange},{VERSGR2=46},{GRIFF2=schwarz},{B=113},{D11=8.5},{F=27},{H22=126},{HWMIN=17.5},{HWMAX=46.0},{K=8.00},{M=52 - 59},{P=57},{ALPHA=90},{GEW=800},{ARTNR=AMF 6832S-4},{CTN=84662020},{EAN=4020772093266},{PPATH=26_182/26_182_sch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6MIN
[mm]
H6MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
[mm]
Emile Maurin 26-182-30
26-182-30
rouge
6.5
49
15.0
65
42
37.5
8
20
8.0
73
206
22
8
13.0
25.7
17.3
6
48
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-182-40
26-182-40
rouge
8.5
67
20.0
97
59
52
9
38
10.0
113
287
34
12
20.5
41.0
8
8
51
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-182-35
26-182-35
Jaune
6.5
49
15.0
65
42
37.5
8
20
8.0
73
206
22
8
13.0
25.7
17.3
6
48
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-182-45
26-182-45
Jaune
8.5
67
20.0
97
59
52
9
38
10.0
113
287
34
12
20.5
41.0
8
8
51
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-182-34
26-182-34
Orange
6.5
49
15.0
65
42
37.5
8
20
8.0
73
206
22
8
13.0
25.7
17.3
6
48
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-182-44
26-182-44
Orange
8.5
67
20.0
97
59
52
9
38
10.0
113
287
34
12
20.5
41.0
8
8
51
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-182-33
26-182-33
bleu
6.5
49
15.0
65
42
37.5
8
20
8.0
73
206
22
8
13.0
25.7
17.3
6
48
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-182-43
26-182-43
bleu
8.5
67
20.0
97
59
52
9
38
10.0
113
287
34
12
20.5
41.0
8
8
51
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-182-31
26-182-31
vert
6.5
49
15.0
65
42
37.5
8
20
8.0
73
206
22
8
13.0
25.7
17.3
6
48
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-182-41
26-182-41
vert
8.5
67
20.0
97
59
52
9
38
10.0
113
287
34
12
20.5
41.0
8
8
51
2.0
3.0
M8 x 65
Emile Maurin 26-182-32
26-182-32
noir
6.5
49
15.0
65
42
37.5
8
20
8.0
73
206
22
8
13.0
25.7
17.3
6
48
1.8
2.5
M8 x 45
Emile Maurin 26-182-42
26-182-42
noir
8.5
67
20.0
97
59
52
9
38
10.0
113
287
34
12
20.5
41.0
8
8
51
2.0
3.0
M8 x 65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성