카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232016 - Charnière rectangulaire forte à noeud roulé - Inox 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232016.prj},{NB=bene_inox_232016-63X44},{REF=232016-63X44},{HXL=63X44},{E=7.5},{F=47.0},{G=10.0},{I=7},{EP=1.5},{NBR=6 (ø 5,2)},{L=44},{I1=4.5},{H=63},{G1=10.0},{G22=7.0},{D=1.5},{C=3.5},{J=1},{K=3.8},{N=3.9},{P=11.8},{Q=13.9},{R=11.6},{S=12.0},{T=13.5},{U=12.0},{N1=6},{M=5.2},{PPATH=232016/232016_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
HXL
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
EP
Epaisseur
[mm]
NBR
Nombre de trous
ⁿ/ₐ
Béné Inox 232016-50X38
232016-50X38
50X38
7.5
35.0
7.6
\
1.5
4 (ø 4,5)
Béné Inox 232016-63X44
232016-63X44
63X44
7.5
47.0
10.0
7
1.5
6 (ø 5,2)
Béné Inox 232016-75X50
232016-75X50
75X50
9.8
55.4
11.0
7.5
2.0
6 (ø 6)
Béné Inox 232016-88X58
232016-88X58
88X58
10.5
66.0
14.0
8.5
2.0
6 (ø 6,7)
Béné Inox 232016-102X72
232016-102X72
102X72
10.5
81.0
15.5
8.5
2.0
8 (ø 6,7)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성