MC31 - Swivelling Fitting with double banjo ring
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
MC Line - Brass Nickel-Plated Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/mc_line_brass_nickel-plated_push-on_fittings/mc31_swivelling_fitting_with_double_banjo_ring.prj},{NB=02210041},{NAME=02210041},{CODE=02210041},{TYPE=MC31 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_E_TUBO=8},{VAR_I_TUBO=6},{D1=G1/8},{D2=14},{D2IN=.551},{D3=14},{D3IN=.551},{L1=5},{L1IN=.197},{L2=25},{L2IN=.984},{L3=16,5},{L3IN=.650},{L4=25,5},{L4IN=1.004},{CH1=14},{CH2=4},{G=41,2},{OZ=1.453},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=02210041},{NNCUSTOM=MC31},{NTCUSTOM=Swivelling Fitting with double banjo ring},{LINACUSTOM=02210041},{STEPFILE=02210041},{PNGFILE=MC31},{DWGFILE=MC31},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_E_TUBO
Øe Tube
[mm]
VAR_I_TUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
02210031
02210031
02210031
MC31 06 18
Brass Nickel Plated
6
4
G1/8
13
.512
14
.551
5
.197
25
.984
16,5
.650
25,5
1.004
12
4
39,2
1.383
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02210032
02210032
02210032
MC31 06 14
Brass Nickel Plated
6
4
G1/4
16
.630
18
.709
6,5
.256
26,5
1.043
18,5
.728
29
1.142
12
5
52,9
1.866
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02210041
02210041
02210041
MC31 08 18
Brass Nickel Plated
8
6
G1/8
14
.551
14
.551
5
.197
25
.984
16,5
.650
25,5
1.004
14
4
41,2
1.453
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02210042
02210042
02210042
MC31 08 14
Brass Nickel Plated
8
6
G1/4
16
.630
18
.709
6,5
.256
27,5
1.083
18,5
.728
29
1.142
14
5
56
1.975
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02210052
02210052
02210052
MC31 10 14
Brass Nickel Plated
10
8
G1/4
16
.630
18
.709
6,5
.256
28,5
1.122
18,5
.728
29
1.142
16
5
64
2.258
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02210053
02210053
02210053
MC31 10 38
Brass Nickel Plated
10
8
G3/8
20
.787
22
.866
7
.276
30,5
1.201
22
.866
32,5
1.280
16
8
84,6
2.984
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성