MB48 - Elbow Bulkhead
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb4820-20elbow20bulkhead.prj},{NB=B0380030},{CODE=B0380030},{TYPE=MB48 06 06},{MAT=Acetal Resin},{DTUBO=6},{D1=M14x1},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=20,5},{L1IN=.807},{L2=33},{L2IN=1.299},{L3=5,7},{L3IN=.224},{CH=18},{G=32,8},{OZ=1.157},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=B0380030},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MB_Line_-_Techno_polymer_Push-in_Fittings\\MB48 - Elbow Bulkhead\\MB48.csv},{NNCUSTOM=MB48},{NTCUSTOM=Elbow Bulkhead},{LINACUSTOM=B0380030},{STEPFILE=B0380030},{PNGFILE=MB48},{DWGFILE=MB48},{PRJNAME=MB48 - Elbow Bulkhead}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
L3
[mm]
L3IN
[인치]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0380010
B0380010
MB48 04 04
Acetal Resin
4
M12x0,75
9,5
.374
16
.630
27,1
1.067
5,5
.217
15
18
.635
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0380030
B0380030
MB48 06 06
Acetal Resin
6
M14x1
11,5
.453
20,5
.807
33
1.299
5,7
.224
18
32,8
1.157
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0380040
B0380040
MB48 08 08
Acetal Resin
8
M16x1
14
.551
21,5
.846
35,7
1.406
7,7
.303
20
39,6
1.397
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0380050
B0380050
MB48 10 10
Acetal Resin
10
M18x1
16
.630
24,5
.964
40,3
1.587
9,2
.362
22
52,8
1.862
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0380060
B0380060
MB48 12 12
Acetal Resin
12
M20x1
19
.748
28,5
1.122
44,5
1.752
9,8
.386
24
71,5
2.522
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성