MB26 - Reducer
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb2620-20reducer.prj},{NB=B0163050},{CODE=B0163050},{TYPE=MB26 06 10},{MAT=Acetal Resin},{DTUBO=6},{D1=10},{D1IN=.394},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=36},{L1IN=1.417},{G=3,1},{OZ=.109},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=B0163050},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MB_Line_-_Techno_polymer_Push-in_Fittings\\MB26 - Reducer\\MB26.csv},{NNCUSTOM=MB26},{NTCUSTOM=Reducer},{LINACUSTOM=B0163050},{STEPFILE=B0163050},{PNGFILE=MB26},{DWGFILE=MB26},{PRJNAME=MB26 - Reducer}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[인치]
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0161030
B0161030
MB26 04 06
Acetal Resin
4
6
.236
9,5
.374
32
1.260
1,7
.060
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0161040
B0161040
MB26 04 08
Acetal Resin
4
8
.315
9,5
.374
32
1.260
2
.071
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0161050
B0161050
MB26 04 10
Acetal Resin
4
10
.394
10
.394
32
1.260
3
.106
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0163010
B0163010
MB26 06 04
Acetal Resin
6
4
.157
11,5
.453
34
1.339
2,1
.074
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0163040
B0163040
MB26 06 08
Acetal Resin
6
8
.315
11,5
.453
37
1.457
2,6
.092
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0163050
B0163050
MB26 06 10
Acetal Resin
6
10
.394
11,5
.453
36
1.417
3,1
.109
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0163060
B0163060
MB26 06 12
Acetal Resin
6
12
.472
12
.472
37
1.457
3,9
.138
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0164030
B0164030
MB26 08 06
Acetal Resin
8
6
.236
14
.551
36,5
1.437
2,9
.102
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0164050
B0164050
MB26 08 10
Acetal Resin
8
10
.394
14
.551
39,5
1.555
3,7
.131
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0164060
B0164060
MB26 08 12
Acetal Resin
8
12
.472
14
.551
39,5
1.555
4,4
.155
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0165060
B0165060
MB26 10 12
Acetal Resin
10
12
.472
16
.630
45,5
1.791
5,3
.187
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0165070
B0165070
MB26 10 14
Acetal Resin
10
14
.551
16
.630
45
1.772
6,2
.219
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0166070
B0166070
MB26 12 14
Acetal Resin
12
14
.551
19
.748
47
1.850
7,1
.250
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성