MA29 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma2920-20union20tee.prj},{NB=A0190060},{CODE=A0190060},{TYPE=MA29 12 12},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=12},{DTUBO2=12},{D1=19},{D1IN=.748},{D2=19},{D2IN=.748},{D3=},{D3IN=},{L1=26},{L1IN=1.024},{L2=52},{L2IN=2.047},{L3=},{L3IN=},{L4=},{L4IN=},{L5=},{L5IN=},{CH=},{CH2=},{G=61,3},{OZ=2.162},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=11/1/2021},{NBCUSTOM=A0190060},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MA_Line_-_Push-in_Fittings\\MA29 - Union Tee\\MA29.csv},{NNCUSTOM=MA29},{NTCUSTOM=Union Tee},{LINACUSTOM=A0190060},{STEPFILE=A0190060},{PNGFILE=MA29},{DWGFILE=MA29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
DTUBO2
Øe Tube 2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[인치]
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0190000
A0190000
MA29 03 03
Brass Nickel Plated
3
3
7
.276
7
.276
12,8
.504
25,6
1.008
5,6
.197
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0190010
A0190010
MA29 04 04
Brass Nickel Plated
4
4
9
.354
9
.354
17,5
.689
35
1.378
12,5
.441
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0190030
A0190030
MA29 06 06
Brass Nickel Plated
6
6
12
.472
12
.472
20
.787
40
1.575
22,5
.794
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0190040
A0190040
MA29 08 08
Brass Nickel Plated
8
8
14
.551
14
.551
21
.827
42
1.654
28
.988
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0190050
A0190050
MA29 10 10
Brass Nickel Plated
10
10
16
.630
16
.630
24,5
.965
49
1.929
39,2
1.383
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0190060
A0190060
MA29 12 12
Brass Nickel Plated
12
12
19
.748
19
.748
26
1.024
52
2.047
61,3
2.162
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0190070
A0190070
MA29 14 14
Brass Nickel Plated
14
14
22
.866
22
.866
30,5
1.201
61
2.402
77,1
2.720
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0190090
A0190090
MA29 16 16
Brass Nickel Plated
16
16
24
.945
24
.945
34,5
1.358
69
2.717
124
4.374
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0193010
A0193010
MA29 06 04
Brass Nickel Plated
6
4
12
.472
9
.354
18
.709
40
1.575
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0194030
A0194030
MA29 08 06
Brass Nickel Plated
8
6
14
.551
12
.472
20,5
.807
42
1.654
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0195040
A0195040
MA29 10 08
Brass Nickel Plated
10
8
16
.630
14
.551
23
.906
49
1.929
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0196050
A0196050
MA29 12 10
Brass Nickel Plated
12
10
19
.748
16
.630
26
1.024
52
2.047
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성