MA27 - Bulkhead Union
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma2720-20bulkhead20union.prj},{NB=A0170030},{SHA256=A58wDVlpfPr99njTdfNGiQEBMifUaEm/9ns+3M6Ih64=},{INAME=a0170030},{NAME=a0170030},{NNCUSTOM=MA27},{NTCUSTOM=Bulkhead union},{NBCUSTOM=A0170030},{LINACUSTOM=A0170030},{STEPFILE=A0170030.STEP},{PNGFILE=MA27},{DWGFILE=MA27},{CODE=A0170030},{TYPE=MA27 06 06},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D2=M14x1},{L1=34},{L1IN=1.339},{L2=16},{L2IN=.630},{CH=18},{G=33.0},{GOZ=1.164},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0170000
A0170000
MA27 03 03
Brass Nickel Plated
3
M8x0,75
21
.827
8
.315
12
14.5
.511
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0170010
A0170010
MA27 04 04
Brass Nickel Plated
4
M12x1
28
1.102
11
.433
16
23.5
.829
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0170030
A0170030
MA27 06 06
Brass Nickel Plated
6
M14x1
34
1.339
16
.630
18
33.0
1.164
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0170040
A0170040
MA27 08 08
Brass Nickel Plated
8
M16x1
34
1.339
16
.630
20
39.5
1.393
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0170050
A0170050
MA27 10 10
Brass Nickel Plated
10
M18x1
39
1.535
19
.748
22
51.5
1.817
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0170060
A0170060
MA27 12 12
Brass Nickel Plated
12
M20x1
41
1.614
20
.787
24
60.0
2.116
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성