MA16-45 - Parallel Swivelling Elbow Fitting, male 45°
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma16-4520-20parallel20swivelling20elbow20fitting2c20male2045b0.prj},{NB=A0060042-45},{SHA256=eqBA7poY8k3OJnqz9Kz4UokEAVLCLBcr1mAGCYNT0k4=},{INAME=a00600422d45},{NAME=a0060042-45},{NNCUSTOM=MA16-45},{NTCUSTOM=Parallel Swivelling Elbow Fitting, male 45°},{NBCUSTOM=A0060042-45},{LINACUSTOM=A0060042-45},{STEPFILE=A0060042-45},{PNGFILE=MA16-45},{DWGFILE=MA16-45},{CODE=A0060042-45},{TYPE=MA16 08 14 -45},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/4},{D2=14},{D2IN=.551},{D3=16.0},{D3IN=.630},{L1=6.5},{L1IN=.256},{L2=24.5},{L2IN=.965},{L3=21},{L3IN=.827},{CH=13},{G=-},{OZ=-},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
ØeTube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (MAX)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0060031-45
A0060031-45
MA16 06 18 -45
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12
.472
12.8
.504
5.0
.197
21.0
.827
21
.827
13
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0060032-45
A0060032-45
MA16 06 14 -45
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12
.472
16.0
.630
6.5
.256
24.5
.965
21
.827
13
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0060041-45
A0060041-45
MA16 08 18 -45
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14
.551
12.8
.504
5.0
.197
21.0
.827
21
.827
13
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0060042-45
A0060042-45
MA16 08 14 -45
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14
.551
16.0
.630
6.5
.256
24.5
.965
21
.827
13
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0060052-45
A0060052-45
MA16 10 14 -45
Brass Nickel Plated
10
G1/4
16
.630
16.0
.630
6.5
.256
23.0
.906
25
.984
13
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0060053-45
A0060053-45
MA16 10 38 -45
Brass Nickel Plated
10
G3/8
16
.630
20.0
.787
7.0
.276
26.5
1.043
25
.984
16
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0060063-45
A0060063-45
MA16 12 38 -45
Brass Nickel Plated
12
G3/8
20
.787
20.0
.787
7.0
.276
26.0
1.024
25
.984
16
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0060064-45
A0060064-45
MA16 12 12 -45
Brass Nickel Plated
12
G1/2
20
.787
25.0
.984
8.5
.335
30.5
1.201
25
.984
20
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성