2.6.2.H.2 ISO - Hygienic clamp with groove DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.2.H Hygienic clamp with groove DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/hygiene_nutclampstutzen_din11853_3/iso_hy_nutcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Hygiene-Nutclampstutzen DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 706571 999277},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=25.5},{E=50.5},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0.6µm},{D5=42.000},{D6=45.300},{G1=3.500},{LS=10.000},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic clamp with groov...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
23.5
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706567
999277
Hygienic clamp with groov...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
23.5
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706568
999277
Hygienic clamp with groov...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
23.5
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706569
999277
Hygienic clamp with groov...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
23.5
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706570
999277
Hygienic clamp with groov...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
25.5
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706571
999277
Hygienic clamp with groov...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
25.5
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706572
999277
Hygienic clamp with groov...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
26.5
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706573
999277
Hygienic clamp with groov...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
28.5
91.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706574
999277
Hygienic clamp with groov...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
30.0
106.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706575
999277
Hygienic clamp with groov...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
32.5
119.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706576
999277
Hygienic clamp with groov...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
32.5
144.4
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706577
999277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성