카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HTD14M-85 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 14mm Pitch - Belt width 85mm
HPC
Gears and sprockets
Driving pulleys and belts
Driving pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/driving/pulley/htd14m85.prj},{NB=hpc_36HTD14M-85F_S},{MAT=Acier},{DET=S},{PAS=14},{Z=36},{DP=160.43},{D=157.68},{E=168},{M=100},{DI=-},{F=102},{L=117},{A=-},{INFO=INFO},{DI1=0},{A1=0},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
[mm]
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
DP
PCD
[mm]
D
Outside diam
[mm]
E
ØE flange
[mm]
M
ØM
[mm]
DI
ØDi
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
A
Pre-bore
[mm]
HPC - 28HTD14M-85F
28HTD14M-85F
Steel
14
28
124.78
122.12
128
100
-
102
117
-
HPC - 30HTD14M-85F
30HTD14M-85F
Steel
14
30
133.69
130.99
138
100
-
102
117
-
HPC - 32HTD14M-85F
32HTD14M-85F
Steel
14
32
142.60
139.88
154
100
-
102
117
-
HPC - 34HTD14M-85F
34HTD14M-85F
Steel
14
34
151.52
148.79
160
100
-
102
117
-
HPC - 36HTD14M-85F
36HTD14M-85F
Steel
14
36
160.43
157.68
168
100
-
102
117
-
HPC - 38HTD14M-85F
38HTD14M-85F
Steel
14
38
169.34
166.60
183
120
-
102
117
-
HPC - 40HTD14M-85F
40HTD14M-85F
Steel
14
40
178.25
175.49
188
135
-
102
117
-
HPC - 44HTD14M-85F
44HTD14M-85F
Steel
14
44
196.08
193.28
211
135
-
102
117
-
HPC - 48HTD14M-85F
48HTD14M-85F
Steel
14
48
213.90
211.11
226
150
-
102
117
-
HPC - 56HTD14M-85F
56HTD14M-85F
Cast iron
14
56
249.55
246.76
256
150
207
102
102
32
HPC - 64HTD14M-85F
64HTD14M-85F
Cast iron
14
64
285.21
282.41
296
150
240
102
102
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성