HP14 - Taper Elbow Fitting, male
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
HP Line - High Pressure Push-in Fittings, 250 bar
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/hp_line_high_pressure_push-in_fittings_250_bar/hp14_taper_elbow_fitting_male.prj},{NB=H0040130},{NAME=H0040130},{CODE=H0040130},{TIPO=HP14 06 M6x1},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=6},{D1=M6x1},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=7},{L1IN=.276},{L2=20},{L2IN=.787},{L3=24},{L3IN=.945},{CH=11},{G=19,8},{OZ=.698},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=250},{WPP=3626},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=H0040130},{NNCUSTOM=HP14},{NTCUSTOM=Taper Elbow Fitting, male},{LINACUSTOM=H0040130},{STEPFILE=H0040130},{PNGFILE=HP14},{DWGFILE=HP14},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
H0040011
H0040011
H0040011
HP14 04 18
Brass Nickel Plated
4
R1/8
9,5
.374
8
.315
17
.669
21,5
.846
10
16
.564
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0040031
H0040031
H0040031
HP14 06 18
Brass Nickel Plated
6
R1/8
11,5
.453
7,5
.295
20
.787
24
.945
11
21
.741
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0040110
H0040110
H0040110
HP14 04 M6x1
Brass Nickel Plated
4
M6x1
9,5
.374
7
.276
17
.669
21,5
.846
10
13,9
.490
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0040130
H0040130
H0040130
HP14 06 M6x1
Brass Nickel Plated
6
M6x1
11,5
.453
7
.276
20
.787
24
.945
11
19,8
.698
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0040510
H0040510
H0040510
HP14 04 M8x1
Brass Nickel Plated
4
M8x1
9,5
.374
7
.276
17
.669
21,5
.846
10
14,2
.501
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0040530
H0040530
H0040530
HP14 06 M8x1
Brass Nickel Plated
6
M8x1
11,5
.453
7
.276
20
.787
24
.945
11
19,8
.698
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0040610
H0040610
H0040610
HP14 04 M10x1
Brass Nickel Plated
4
M10x1
9,5
.374
7
.276
18
.709
21,5
.846
10
16,9
.596
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0040630
H0040630
H0040630
HP14 06 M10x1
Brass Nickel Plated
6
M10x1
11,5
.453
7
.276
21
.827
24
.945
11
22,7
.801
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성