피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
gerollter Trapezgewindetrieb TGT-RPTS/RATS
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/tgt_tgs_asmtab.prj},{NB=TGT-RPTS-24x5-RH-0-0-300-EFN-0},{LMAX1=6000},{D=24},{D1MIN=21.094},{D1MAX=21.394},{D2=17.50},{FTM=0.4600},{GN=50},{GR=0.1},{H1=2.5},{SL=2.850},{WSM=0.526},{WG=0.41},{CNSCTN=84831095},{DM=24},{STEIG=5},{SHA=10},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{TYP=RPTS Tr 24x5},{PKZ=TGT},{AUSFSPINX= 0, 'gerollte Präzisionstrapezgewindespindel RPTS'},{SPINBEZ=24x5},{STEIGRX= 0, \"Rechtsgewinde\", 1, \"Linksgewinde\"},{AUSFSPIN=0},{WERK=1},{STEIGR=0},{SPINENDA=12},{SPINTYPA=0},{SPINENDB=12},{SPINTYPB=0},{L=300},{MT=1.000},{RF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PKZ
Product code
ⁿ/ₐ
SPINBEZ
Screw designation
ⁿ/ₐ
HUB
max. stroke
[mm]
D
Nominal screw diameter d
[mm]
D1MIN
pitch diameter d1 min.
[mm]
D1MAX
pitch diameter d1 max.
[mm]
D2
Screw core diameter d2
[mm]
ALPHA
Pitch angle
ⁿ/ₐ
FTM
Area moment of inertia
[cm^4]
GN
Accuracy
[µm/300mm]
GR
Straightness
[mm/300mm]
H1
[mm]
SL
Linear load
[kg/m]
WSM
Moment of resistance
[cm^3]
WG
Efficiency
[η]
MTM
Mass moment of inertia
[kg m^2/m]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
TGT-RPTS-10x2-RH-0-0-300-...
TGT
10x2
270
10
8.739
8.929
6.89
4° 2'
0.0110
300
0.5
1.0
0.500
0.032
0.40
0.51 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-10x3-RH-0-0-300-...
TGT
10x3
270
10
8.191
8.415
5.84
6° 24'
0.0057
300
0.5
1.5
0.446
0.020
0.51
0.40 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-12x3-RH-0-0-300-...
TGT
12x3
262
12
10.191
10.415
7.84
5° 11'
0.0190
300
0.5
1.5
0.680
0.047
0.46
0.94 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-12x6-RH-0-0-300-...
TGT
12x6
262
12
10.165
10.415
7.84
10° 18'
0.0190
300
0.5
1.5
0.680
0.047
0.62
0.94 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-14x3-RH-0-0-300-...
TGT
14x3
262
14
12.191
12.415
9.84
4° 22'
0.0460
300
0.5
1.5
0.960
0.094
0.42
1.88 · 15^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-14x4-RH-0-0-300-...
TGT
14x4
262
14
11.640
11.905
8.80
6° 3'
0.0290
300
0.5
2.0
0.888
0.067
0.50
1.60 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-16x2-RH-0-0-300-...
TGT
16x2
258
16
14.729
14.929
12.89
2° 36'
1.3600
50
0.1
1.0
1.390
0.210
0.28
3.9 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-16x4-RH-0-0-300-...
TGT
16x4
246
16
13.640
13.905
10.80
5° 11'
0.0670
50
0.1
2.0
1.210
0.124
0.46
2.96 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-16x8-RH-0-0-300-...
TGT
16x8
246
16
13.608
13.905
10.80
10° 18'
0.0670
300
0.3
2.0
1.210
0.124
0.62
2.96 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-18x4-RH-0-0-300-...
TGT
18x4
246
18
15.640
15.905
12.80
4° 32'
0.1320
50
0.1
2.0
1.580
0.206
0.43
5.05 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-18x8-RH-0-0-300-...
TGT
18x8
246
18
15.640
15.905
12.80
9° 14'
0.1320
50
0.2
2.0
1.580
0.206
0.59
5.05 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-20x4-RH-0-0-300-...
TGT
20x4
246
20
17.640
17.905
14.80
4° 2'
0.2360
50
0.1
2.0
2.000
0.318
0.40
8.10 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-20x8-RH-0-0-300-...
TGT
20x8
246
20
17.608
17.905
14.80
8° 3'
0.2360
200
0.2
2.0
2.000
0.318
0.57
8.10 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-20x16-RH-0-0-300...
TGT
20x16
246
20
17.608
17.905
14.80
15° 47'
0.2360
200
0.2
2.0
2.000
0.318
0.71
8.10 · 10^-5
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-22x5-RH-0-0-300-...
TGT
22x5
246
22
19.114
19.394
15.50
4° 39'
0.2830
50
0.1
2.5
2.340
0.366
0.43
1.11 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-22x24-RH-0-0-300...
TGT
22x24
250
22
19.140
19.505
16.50
21° 34'
0.3640
200
0.2
2.5
2.340
0.441
0.75
1.11 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-24x5-RH-0-0-300-...
TGT
24x5
246
24
21.094
21.394
17.50
4° 14'
0.4600
50
0.1
2.5
2.850
0.526
0.41
1.65 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-24x10-RH-0-0-300...
TGT
24x10
246
24
21.058
21.394
17.50
8° 25'
0.4600
200
0.2
2.5
2.850
0.526
0.58
1.65 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-26x5-RH-0-0-300-...
TGT
26x5
244
26
23.094
23.394
19.50
3° 52'
0.7100
50
0.1
2.5
3.400
0.728
0.39
2.35 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-28x5-RH-0-0-300-...
TGT
28x5
244
28
25.094
25.394
21.50
3° 34'
1.0500
50
0.1
2.5
4.010
0.976
0.37
3.26 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-30x6-RH-0-0-300-...
TGT
30x6
234
30
26.547
26.882
21.90
4° 2'
1.1300
50
0.1
3.0
4.500
1.030
0.40
4.10 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-30x12-RH-0-0-300...
TGT
30x12
234
30
26.507
26.882
21.90
8° 3'
1.1300
50
0.2
3.0
4.500
1.030
0.57
4.10 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-32x6-RH-0-0-300-...
TGT
32x6
220
32
28.547
28.882
23.90
3° 46'
1.6000
50
0.1
3.0
5.190
1.340
0.38
5.45 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-36x6-RH-0-0-300-...
TGT
36x6
221
36
32.547
32.882
27.90
3° 18'
2.9700
50
0.1
3.0
6.710
2.130
0.35
9.10 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
TGT-RPTS-36x12-RH-0-0-300...
TGT
36x12
221
36
32.547
32.882
27.90
6° 41'
2.9700
50
0.1
3.0
6.710
2.130
0.51
9.10 · 10^-4
84831095
Die aktuelle Lieferzeit f...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성