카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
FS.06 - Demountable Guide Post with Collar (h3) DIN 9825 / ISO 9182-5
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guiding Posts
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b1/fs_06.prj},{NB=FS.06.030.315},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{L2=37},{MM=M8},{MMX=8.000},{DD5=63.7},{DD4=51},{DD2=40},{DD1=30},{DD1X1=30},{DD1X2=32},{L1=315}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
DD5
Quick change punch retainer
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD1X1
ⁿ/ₐ
DD1X2
[mm]
L1
[mm]
FS.06.015.100
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
100
FS.06.016.100
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
100
FS.06.015.112
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
112
FS.06.016.112
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
112
FS.06.015.125
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
125
FS.06.016.125
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
125
FS.06.015.140
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
140
FS.06.016.140
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
140
FS.06.015.160
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
160
FS.06.016.160
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
160
FS.06.015.180
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
180
FS.06.016.180
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
180
FS.06.015.200
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
200
FS.06.016.200
SF Bordignon GmbH
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
200
FS.06.019.100
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
100
FS.06.020.100
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
100
FS.06.019.112
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
112
FS.06.020.112
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
112
FS.06.019.125
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
125
FS.06.020.125
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
125
FS.06.019.140
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
140
FS.06.020.140
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
140
FS.06.019.160
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
160
FS.06.020.160
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
160
FS.06.019.180
SF Bordignon GmbH
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
180
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성