EVM3 - Single-stage vacuum generators
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
SINGLE-STAGE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/monostadio/evm3.prj},{NB=EVM3},{SHA256=ZK4Vq270UywKRcrSA5+lLuaJTvg+m+LbuVhwQEcn8e4=},{INAME=evm3},{NAME=evm3},{NNCUSTOM=EVM},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto Monostadio},{NBCUSTOM=EVM3},{LINACUSTOM=EVM3},{STEPFILE=EVM3},{PNGFILE=EVM3},{DWGFILE=EVM3},{CODE=EVM3},{U=G1/2},{P=G1/4},{R=G3/8},{PESER=6.5},{GV3B=82.7},{P3B=300},{C3B=325}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
U
Vacuum
[mm]
P
Air Supplier
[mm]
R
Exhaust
[mm]
PESER
Working Pressure
[Bar]
GV3B
Vacuum Level at 3,5 bar
[KPa]
P3B
Vacuum Flow at 3,5 bar
[Nl/min]
C3B
Air Consumption at 3 bar
[Nl/min]
EVM3
EVM3
G1/2
G1/4
G3/8
6.5
82.7
300
325
EVM31/2
EVM31/2
G1/2
G1/4
G1/2
6.5
82.7
300
325
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성