EBA
THK
이송나사
볼나사
DIN 규격 볼나사
정밀볼나사 (ISO3608-3/JIS B1192-1997)
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw_iso_jis/rev2_eba_asmtab.prj},{NB=EBA3205-3 RRG0+62LC0-eba2(0G000)-eba2_REV},{TP=EBA series},{MN=EBA3205-3},{LEAD=5},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=62},{AXC=G0},{ACC=C0},{PN=0},{L=47},{GTC3=900.000},{GTC5=800.000},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=1400},{W=5},{PPATH=eba/eba_asmtpl.prj},{SEM=0},{SD=32},{G1C3=1100},{G1C5=900},{G2C3=1400},{G2C5=1200},{G2C7=1200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NOTE1
Note 1
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
ⁿ/ₐ
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
ⁿ/ₐ
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE2
Note 2
ⁿ/ₐ
EBA1605-4 RRG0+65LC0-eba2
EBA1605-4
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
0.0
55.000
0.000
0.000
55.000
5.000
-
EBA2005-3 RRG0+60LC0-eba2
EBA2005-3
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
0.0
50.000
0.000
0.000
50.000
5.000
-
EBA2505-3 RRG0+60LC0-eba2
EBA2505-3
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
0.0
50.000
0.000
0.000
50.000
5.000
-
EBA2510-3 RRG0+100LC0-eba...
EBA2510-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
0.0
80.000
0.000
0.000
80.000
10.000
-
EBA2510-4 RRG0+105LC0-eba...
EBA2510-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
0.0
85.000
0.000
0.000
85.000
10.000
-
EBA3205-3 RRG0+62LC0-eba2
EBA3205-3
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
0.0
52.000
0.000
0.000
52.000
5.000
-
EBA3205-4 RRG0+67LC0-eba2
EBA3205-4
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
0.0
57.000
0.000
0.000
57.000
5.000
-
EBA3205-6 RRG0+77LC0-eba2
EBA3205-6
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
0.0
67.000
0.000
0.000
67.000
5.000
-
EBA3210-3 RRG0+102LC0-eba...
EBA3210-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
0.0
82.000
0.000
0.000
82.000
10.000
-
EBA3210-4 RRG0+114LC0-eba...
EBA3210-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
0.0
94.000
0.000
0.000
94.000
10.000
-
EBA4010-3 RRG0+104LC0-eba...
EBA4010-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
0.0
84.000
0.000
0.000
84.000
10.000
-
EBA4010-4 RRG0+114LC0-eba...
EBA4010-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
0.0
94.000
0.000
0.000
94.000
10.000
-
EBA5010-4 RRG0+116LC0-eba...
EBA5010-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
0.0
96.000
0.000
0.000
96.000
10.000
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성