카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
DOZ EO - EO-2 Soft sealing ring
Parker
ERMETO DIN-fittings
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/doz.prj},{NB=EO EO-2 Dichtring DOZ06LVIT},{ERMETO=DOZ06LVIT},{BESTNR=DOZ06L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, Dichtung FKM},{BAUREIHE=L},{D1=6},{D2=10.3},{WEIGHT=0.00158},{MTR=Stahl NBR},{WERKSTOFF1='','Stahl, Dichtung NBR','VIT','Stahl, Dichtung FKM','71','Edelstahl, Dichtung FKM','NBR71','Edelstahl, Dichtung NBR'},{DD1=10.200},{DD2=10.200},{D3=10.800},{D4=5.500},{D5=8.100},{D6=6.100},{P=0.900},{L1=1.500},{L2=2.200},{L3=3.900},{B=1.000},{N=4.000},{VERS=1.000},{D7=7.620},{A1=9.570},{A2=6.520},{T=1.400},{PT=0.250},{ZOOM=0.300},{ZFACTOR=0.400},{XOMD=MIN},{WERKSTOFFVIS=Stahl, Dichtung FKM},{ERMETO2=DOZ06LVIT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D2
Diameter
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO EO-2 Dichtring DOZ06L7...
DOZ06L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
6
10.3
0.00120
EO EO-2 Dichtring DOZ08L7...
DOZ08L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
8
12.3
0.00165
EO EO-2 Dichtring DOZ10L7...
DOZ10L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
10
14.3
0.00340
EO EO-2 Dichtring DOZ12L7...
DOZ12L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
12
16.3
0.00400
EO EO-2 Dichtring DOZ15L7...
DOZ15L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
15
20.3
0.00520
EO EO-2 Dichtring DOZ18L7...
DOZ18L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
18
24.3
0.00782
EO EO-2 Dichtring DOZ22L7...
DOZ22L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
22
27.7
0.00780
EO EO-2 Dichtring DOZ28L7...
DOZ28L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
28
33.7
0.01000
EO EO-2 Dichtring DOZ35L7...
DOZ35L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
35
42.7
0.02000
EO EO-2 Dichtring DOZ42L7...
DOZ42L71
Stainless Steel, FKM Seal...
L
42
49.7
0.02400
EO EO-2 Dichtring DOZ06S7...
DOZ06S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
6
12.3
0.00210
EO EO-2 Dichtring DOZ08S7...
DOZ08S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
8
14.3
0.00340
EO EO-2 Dichtring DOZ10S7...
DOZ10S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
10
16.3
0.00493
EO EO-2 Dichtring DOZ12S7...
DOZ12S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
12
18.3
0.00547
EO EO-2 Dichtring DOZ14S7...
DOZ14S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
14
20.3
0.00454
EO EO-2 Dichtring DOZ16S7...
DOZ16S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
16
22.3
0.00810
EO EO-2 Dichtring DOZ20S7...
DOZ20S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
20
27.7
0.01160
EO EO-2 Dichtring DOZ25S7...
DOZ25S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
25
33.7
0.01500
EO EO-2 Dichtring DOZ30S7...
DOZ30S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
30
39.7
0.02400
EO EO-2 Dichtring DOZ38S7...
DOZ38S71
Stainless Steel, FKM Seal...
S
38
49.7
0.03320
EO EO-2 Dichtring DOZ06LN...
DOZ06LNBR71
Stainless Steel, NBR Seal...
L
6
10.3
0.00258
EO EO-2 Dichtring DOZ08LN...
DOZ08LNBR71
Stainless Steel, NBR Seal...
L
8
12.3
0.00300
EO EO-2 Dichtring DOZ10LN...
DOZ10LNBR71
Stainless Steel, NBR Seal...
L
10
14.3
0.00190
EO EO-2 Dichtring DOZ12LN...
DOZ12LNBR71
Stainless Steel, NBR Seal...
L
12
16.3
0.00240
EO EO-2 Dichtring DOZ15LN...
DOZ15LNBR71
Stainless Steel, NBR Seal...
L
15
20.3
0.00362
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성