design B14 - three-phase AC standard motors
Walther Flender
Motoren
three-phase AC standard motors
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/drehstorm_normmotoren/bauform_14_1.prj},{NB=B14 80a/2},{BG=80},{PZ=2},{LA=0.75},{FL=},{ZM=},{ST=230V/400V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{D=19},{F=100},{K=80},{L=40},{M=275},{N=3.0},{P5=120},{V=M6},{V111=6.000},{V222=4.917},{W=141},{X=156},{Y=235},{F100=30},{I100=218},{M100=110},{N100=110},{Q100=50},{R100=60},{S100=12.0},{VK=12.000},{SK=6.000},{CK=55},{VERS=80},{VERS2=0.000},{CCC=6.000},{CCC111=4.917},{DDD=16.000},{EEE=22.000},{HIDE=1.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{MOVE=32.000},{POD=24.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BG
motor size
ⁿ/ₐ
ST
standard version
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
ⁿ/ₐ
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B14 56a/2
56
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
9
65
50
20
187
2.0
80
M5
110
110
167
B14 63a/2
63
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
11
75
60
23
216
2.0
90
M5
115
123
193
B14 71a/2
71
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
14
85
70
30
245
2.5
105
M6
124
138
215
B14 80a/2
80
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
19
100
80
40
275
3.0
120
M6
141
156
235
B14 90s/2
90s
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
24
115
95
50
300
3.0
140
M8
146
176
250
B14 90L/2
90L
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
24
115
95
50
325
3.0
140
M8
146
176
275
B14 100La/2
100
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
28
130
110
60
365
3.5
160
M8
157
194
305
B14 112a/2
112
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
28
130
110
60
385
3.5
160
M8
170
220
325
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성