CX28 - Union Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
CX Line - 316L Stainless Steel Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/cx_line_316l_stainless_steel_push-on_fittings/cx28_union20elbow.prj},{NB=X2180040},{NAME=X2180040},{CODE=X2180040},{TYPE=CX28 08 08},{MAT=316L Stainless Steel},{DETUBO=8},{DITUBO=6},{L1=23,5},{L1IN=.925},{CH1=14},{CH2=10},{G=26,9},{OZ=.949},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry},{NBCUSTOM=X2180040},{NNCUSTOM=CX28},{NTCUSTOM=Union Elbow},{LINACUSTOM=X2180040},{STEPFILE=X2180040},{PNGFILE=CX28},{DWGFILE=CX28},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DETUBO
Øe Tube
[mm]
DITUBO
Øi Tube
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X2180030
X2180030
X2180030
CX28 06 06
316L Stainless Steel
6
4
23
.906
12
10
24,9
.878
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2180040
X2180040
X2180040
CX28 08 08
316L Stainless Steel
8
6
23,5
.925
14
10
26,9
.949
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2180050
X2180050
X2180050
CX28 10 10
316L Stainless Steel
10
8
26
1.024
16
12
33,3
1.175
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2180060
X2180060
X2180060
CX28 12 12
316L Stainless Steel
12
10
30
1.181
19
17
-
-
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
25
363
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성