CX15 - Swivelling elbow fitting, male
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
CX Line - 316L Stainless Steel Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/cx_line_316l_stainless_steel_push-on_fittings/cx15_swivelling_elbow_fitting_male.prj},{NB=X2050041},{NAME=X2050041},{CODE=X2050041},{TYPE=CX15 08 18},{MAT=316L Stainless Steel},{DETUBO=8},{DITUBO=6},{D1=R1/8},{L1=7,5},{L1IN=.295},{L2=20},{L2IN=.787},{L3=21},{L3IN=.827},{CH1=14},{CH2=13},{G=-},{OZ=-},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry},{NBCUSTOM=X2050041},{NNCUSTOM=CX15},{NTCUSTOM=Swivelling elbow fitting, male},{LINACUSTOM=X2050041},{STEPFILE=X2050041},{PNGFILE=CX15},{DWGFILE=CX15},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DETUBO
Øe Tube
[mm]
DITUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X2050031
X2050031
X2050031
CX15 06 18
316L Stainless Steel
6
4
R1/8
7,5
.295
20
.787
21
.827
12
13
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2050032
X2050032
X2050032
CX15 06 14
316L Stainless Steel
6
4
R1/4
11
.433
24
.945
21
.827
12
14
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2050041
X2050041
X2050041
CX15 08 18
316L Stainless Steel
8
6
R1/8
7,5
.295
20
.787
21
.827
14
13
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2050042
X2050042
X2050042
CX15 08 14
316L Stainless Steel
8
6
R1/4
11
.433
24
.945
21
.827
14
14
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2050052
X2050052
X2050052
CX15 10 14
316L Stainless Steel
10
8
R1/4
11
.433
25,5
1.004
24
.945
16
14
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
X2050053
X2050053
X2050053
CX15 10 38
316L Stainless Steel
10
8
R3/8
11,5
.453
26
1.024
24
.945
16
17
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성