카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
CSAS - Anschlussschweissstutzen
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Schraub-System CSH 400 bar
Powered by
CAD모델 선택
{emb/messtechnik/schraub_system_csh_400_bar/csas.prj},{NB=CSASG14},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=CSASG14},{BZ=CSAS-G 1/4\"},{INFO=Anschlußschweißstutzen},{G=G 1/4\"},{NDR=13.157},{KDR=11.445},{H=25.000},{D=20.000},{GEW=0.000},{SK=CSAS},{WERK=Stahl},{BESTNR1=CSASG14},{BESTNR2=CSASG14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Notation
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
G
Gewinde G Nenndurchmesser
ⁿ/ₐ
H
Hoehe H
[mm]
D
Durchmesser d
[mm]
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
CSASG14
Gates Tube Fittings GmbH
CSAS-G 1/4"
Anschlußschweißstutzen
G 1/4"
25.000
20.000
Stahl
CSASM101
Gates Tube Fittings GmbH
CSAS-M 10X1
Anschlußschweißstutzen
M 10X1
25.000
20.000
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성