카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
CDE - Junction Boxes With Hinged Door
DKC
Ramblock
CDE
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/ram_block/cde/junction_boxes_with_hinged_door_asmtab.prj},{NB=R5CDE22120C(0)},{CODE=R5CDE22120C},{DES=Cassa di Derivazione Porta Incernierata 200x200x120},{DOOR=0},{H=200},{L=200},{P=120},{H1=174},{L1=174},{H2=170},{L2=170},{H3=185},{L3=170},{G=2},{B=1},{W=2.10},{GP=IP 55 - TYPE 12},{INFO=Link Download},{INFO2=Link CDE - Istruzioni},{INFO3=Link www.dkceurope.eu},{PATTERN1X=0},{PATTERN2X=0},{HOLE1=0},{HOLE2=0},{A=0.000},{C=0},{E=0},{F=0.000},{PPATH=junction_boxes_with_hinged_door_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
L
Lenght
[mm]
P
Depth
[mm]
H1
Useful frontal height
[mm]
L1
Useful frontal lenght
[mm]
H2
Useful door height
[mm]
L2
Useful door lenght
[mm]
H3
Cable panel height
[mm]
L3
Cable panel lenght
[mm]
G
Internal guides
[nr]
B
Handle
[nr]
W
Weight
[kg]
GP
Protection Class
ⁿ/ₐ
R5CDE2280C
R5CDE2280C
Cassa di Derivazione Port...
200
200
80
174
174
170
170
185
170
2
1
1.70
IP 55 - TYPE 12
R5CDE3280C
R5CDE3280C
Cassa di Derivazione Port...
300
200
80
274
174
270
170
285
170
2
1
2.20
IP 55 - TYPE 12
R5CDE4280C
R5CDE4280C
Cassa di Derivazione Port...
400
200
80
374
174
370
170
385
170
2
1
2.75
IP 55 - TYPE 12
R5CDE22120C
R5CDE22120C
Cassa di Derivazione Port...
200
200
120
174
174
170
170
185
170
2
1
2.10
IP 55 - TYPE 12
R5CDE32120C
R5CDE32120C
Cassa di Derivazione Port...
300
200
120
274
174
270
170
285
170
2
1
2.60
IP 55 - TYPE 12
R5CDE33120C
R5CDE33120C
Cassa di Derivazione Port...
300
300
120
274
274
270
270
285
270
2
1
3.40
IP 55 - TYPE 12
R5CDE42120C
R5CDE42120C
Cassa di Derivazione Port...
400
200
120
374
174
370
170
385
170
2
1
3.10
IP 55 - TYPE 12
R5CDE43120C
R5CDE43120C
Cassa di Derivazione Port...
400
300
120
374
274
370
270
385
270
2
1
4.10
IP 55 - TYPE 12
R5CDE52120C
R5CDE52120C
Cassa di Derivazione Port...
500
200
120
474
174
470
170
485
170
2
2
3.80
IP 55 - TYPE 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성