피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Calio S Pro / Calio S BMS with Material number -BIM Data - High-efficiency circulator pump
KSB
BIM Data- KSB Products
Pumps and Pump systems-BIM Data
Calio S Pro-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/pumps/calio_s/bim_calio_s_asmtab.prj},{NB=Calio S Pro / Calio S BMS with Material number -BIM Data 29134992 LOD-200},{SA810ID03=29134992},{IDNR=6},{MTRLNO=29134992},{H1=180.000},{CNNCTN=25.000},{DN1=27.0},{DN2=27.0},{SA700ID08=230},{SA700ID11=50},{SA700ID16=2},{SA700ID17=40},{SA700ID18=40},{SA700ID21=10000.00},{SA700ID22=60.00},{SA700ID23=3400},{SA700ID24=3400},{SA700ID25=1400},{SA700ID26=0},{SA700ID27=0.43},{SA700ID30=1},{SA700ID31=1},{SA700ID32=2.80},{SA700ID33=50.00},{SA700ID34=3.20},{SA700ID37=6.00},{SA700ID44=10.00},{SA700ID45=10.00},{SA700ID46_=0},{SA700ID47_=0},{SA700ID48_=0},{CALIOMTRLNO=0},{TYPSRS=Calio S Pro},{CMPSIZE=25-60},{SIZEDN1=G 1 1/2''},{SIZEDN2=G 1 1/2''},{LOD=200},{PLGCNNCTN=1},{BIMDATA=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
TYPSRS
Type series
ⁿ/ₐ
CMPSIZE
Component size
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
ⁿ/ₐ
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Nominal pressure
ⁿ/ₐ
RTDPWR
Rated power
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Manufacturer’s name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product description
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Range
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Model
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Shaft position
ⁿ/ₐ
SA260ID03
Design
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Hydraulics
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Priming property
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Drive
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Type of speed control
ⁿ/ₐ
SA460ID03
Electric motor starting type
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Material data pump casing
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Material data fluid contact
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Connection type
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Connection nominal diameter, pressure side
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Connection nominal diameter, suction side
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nominal operating voltage
[V]
SA700ID09
Electrical connection
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Nominal frequency
[Hz]
SA700ID12
Ingress protection
ⁿ/ₐ
SA700ID13
Thermal class
ⁿ/ₐ
SA700ID15
Maximum pump fluid temperature
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Minimum pump fluid temperature
[°C]
SA700ID17
Maximum ambient temperature at maxi-mum pump fluid temperature
[°C]
SA700ID18
Maximum ambient temperature at mini-mum pump fluid temperature
[°C]
SA700ID19
Nominal pressure system
ⁿ/ₐ
SA700ID20
Nominal pressure
ⁿ/ₐ
SA700ID21
Maximum working pressure Pmax
[hPa]
SA700ID22
Maximum shaft power (P2) per pump/drive
[W]
SA700ID23
Nominal speed
[1/min]
SA700ID24
Maximum speed n
[1/min]
SA700ID25
Minimum speed with integrated speed control
[1/min]
SA700ID26
Maximum current consumption per pump/drive
[A]
SA700ID27
Starting current
[A]
SA700ID28
Motor-pump shaft
ⁿ/ₐ
SA700ID29
Shaft seal
ⁿ/ₐ
SA700ID30
Total number of pumps/drives
ⁿ/ₐ
SA700ID31
Number of duty pumps/drives
ⁿ/ₐ
SA700ID32
Mass, net
[kg]
SA700ID33
Power rating (P1)
[W]
SA700ID34
Maximum delivery rate
[m³/h]
SA700ID37
Maximum delivery head
[m]
SA700ID38
Energy efficiency index (EEI)
ⁿ/ₐ
SA700ID44
Operating voltage upper tolerance (+)
[%]
SA700ID45
Operating voltage lower tolerance (–)
[%]
SA700ID46
Vertical mounting
ⁿ/ₐ
SA700ID47
Outdoor installation
ⁿ/ₐ
SA700ID48
ATEX
ⁿ/ₐ
SA700ID50
Motor protection
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
29134987
29134987
Calio S Pro
15-40-130
G 1''
G 1''
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134987
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Screw connection
G1 (DN25)
Rp1/2 (DN15)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
60.00
2850
2850
1400
0
0.26
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.70
30.00
2.20
4.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134988
29134988
Calio S Pro
15-60-130
G 1''
G 1''
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134988
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Screw connection
G1 (DN25)
Rp1/2 (DN15)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
60.00
3400
3400
1400
0
0.43
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.70
50.00
3.20
6.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134989
29134989
Calio S Pro
25-40-130
G 1 1/2''
G 1 1/2''
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134989
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Flange
G1 1/2 (DN40)
Rp1 (DN25)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
130.00
2850
2850
1400
0
0.26
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.70
30.00
2.20
4.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134990
29134990
Calio S Pro
25-60-130
G 1 1/2''
G 1 1/2''
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134990
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Flange
G1 1/2 (DN40)
Rp1 (DN25)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
60.00
3400
3400
1400
0
0.40
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.70
50.00
3.20
6.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134991
29134991
Calio S Pro
25-40
G 1 1/2''
G 1 1/2''
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134991
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Flange
G1 1/2 (DN40)
Rp1 (DN25)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
60.00
2850
2850
1400
0
0.26
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.80
30.00
2.20
4.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134992
29134992
Calio S Pro
25-60
G 1 1/2''
G 1 1/2''
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134992
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Flange
G1 1/2 (DN40)
Rp1 (DN25)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
60.00
3400
3400
1400
0
0.43
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.80
50.00
3.20
6.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134985
29134985
Calio S Pro
25-80
G 1 1/2''
G 1 1/2''
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134985
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Flange
G1 1/2 (DN40)
Rp1 (DN25)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
60.00
3900
3900
1400
1
0.55
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.70
60.00
3.00
8.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134993
29134993
Calio S Pro
30-40
G 2"
G 2"
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134993
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Flange
G2 (DN50)
Rp1 1/4 (DN32)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
180.00
2850
2850
1400
0
0.26
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.90
30.00
2.20
4.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134994
29134994
Calio S Pro
30-60
G 2"
G 2"
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134994
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Flange
G2 (DN50)
Rp1 1/4 (DN32)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
180.00
3400
3400
1400
0
0.43
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.90
50.00
3.20
6.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134986
29134986
Calio S Pro
30-80
G 2"
G 2"
PN 10
60 W
KSB SE & Co. KGaA
29134986
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic polyether sulphon...
Flange
G2 (DN50)
Rp1 1/4 (DN32)
230
1ph 230V
50
IP42
F
95
2
40
40
PN
10
10000.00
180.00
3900
3900
1400
1
0.55
Single-shaft design
Seal-less
1
1
2.70
60.00
3.00
8.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134981
29134981
Calio S BMS
25-60
G1 1/2"
G1 1/2"
PN 10
175 W
KSB SE & Co. KGaA
29134981
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S BMS
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic with glass fibre ...
Flange
G1 1/2 (DN40)
Rp1 (DN25)
230
1ph 230V
50
IPX4D
F
110
-10
40
40
PN
10
10000.00
180.00
3500
3500
1000
1
0.70
Single-shaft design
Seal-less
1
1
5.30
180.00
7.40
6.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
29134982
29134982
Calio S BMS
30-60
G2"
G2"
PN 10
175 W
KSB SE & Co. KGaA
29134982
KSB Heating circulator Ca...
KSB Heating circulator Ca...
Calio S BMS
100
Horizontal
Wet-rotor pump
Single-stage
Non-self-priming
Electric motor for altern...
automatic
Soft
Grey cast iron EN-GJL-200
Plastic with glass fibre ...
Flange
G2 (DN50)
Rp1 1/4 (DN32)
230
1ph 230V
50
IPX4D
F
110
-10
40
40
PN
10
10000.00
180.00
3500
3500
1000
1
0.70
Single-shaft design
Seal-less
1
1
5.50
140.00
7.40
6.00
EEI ≤ 0,20
10.00
10.00
no
no
no
internal
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성