C20 Series - Heavy-Duty Cast Iron Pneumatic Cylinders
Sheffer
Heavy Duty Pneumatic Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{sheffer/heavy_duty_pneumatic_cylinders/c20_series_asmtab_.prj},{NB=0350C20C00050NC0075S3-N037P15},{BORE=3.50000000},{MM=0.750},{DPLMIN=1.0000},{A=1.12500000},{AJ=2.87500000},{BF=4.00000000},{C=0.50000000},{CB=1.25000000},{CD=0.75000000},{CL=2.50000000},{E=4.00000000},{EA=4.00000000},{EB=0.37500000},{EE=0.37500000},{EEMAX=0.6750},{EEDPTH=0.5337},{EE1MAX=1.0625},{EE1DPTH=0.7500},{EO=0.46875000},{ET=0.50000000},{F=0.43750000},{FB=0.37500000},{RT=},{STROKE=0.500},{MNT=C},{RS=3},{SRS=},{SRT=0},{FPL=11},{RPL=11},{CU=},{CFL=0},{CRL=0},{ABS=},{ABL=0},{RB=},{ERE=},{EREL=0.0000},{ETE=},{ETEL=0.0000},{DP=},{DPL=0.0000},{STU=},{STUL=0.0000},{XI=0.0000},{TREL=},{BBS=0.00000},{FEA=},{FESA=},{REA=},{RESA=},{S=},{MATR=},{EP=},{NRR=},{WATF=},{MP=},{STC=},{CI=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size (in inches):
[인치]
MM
MM Rod Dia.
[인치]
PT
Port Type
ⁿ/ₐ
NOTE1
Message
ⁿ/ₐ
NOTE3
Message
ⁿ/ₐ
PS
Piston Seals
ⁿ/ₐ
NOTE
Massage
ⁿ/ₐ
AJ1
AJ
[인치]
BF
[인치]
C
[인치]
CB
[인치]
CD
[인치]
CL
[인치]
E
[인치]
EA
[인치]
EB
[인치]
EE
EE NPT
[인치]
EO
[인치]
ET
[인치]
F
[인치]
FB
[인치]
GH
[인치]
LR
[인치]
MR
[인치]
P
[인치]
R1
R
[인치]
SE
[인치]
TA
[인치]
TB
[인치]
TD
[인치]
TF1
TF
[인치]
TL
[인치]
TM
[인치]
TT
[인치]
UF
[인치]
UL
[인치]
UM
[인치]
XC
[인치]
XS
[인치]
Y
[인치]
ZB
[인치]
ZE
[인치]
ZM
[인치]
ZM1
[인치]
0150C20C00050NC0050S3-N02...
0150C20C00050NC0050S3-N02...
1 1/2
0.500
NPT
N/A
N/A
N/A
1 1/4
2
1/2
3/4
1/2
1 3/4
2
2
1/4
1/4
13/32
5/16
3/8
1/4
1 1/2
5/8
1/2
1 5/8
1 3/8
2 5/8
1 1/4
2 1/2
1
2 5/8
1
2 1/2
1 1/4
3 1/4
2 1/2
4 1/2
3 7/8
11/16
1 3/16
3 1/4
3 23/32
4
4.000000
0200C20C00050NC0050S3-N02...
0200C20C00050NC0050S3-N02...
2
0.500
NPT
N/A
N/A
N/A
1 5/8
2 3/8
1/2
3/4
1/2
1 3/4
2 3/8
2 3/8
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
1/4
1 5/8
5/8
1/2
1 3/4
1 3/4
2 3/4
1 1/2
3
1
3
1
3
1 1/2
3 5/8
2 13/16
5
4
5/8
1 1/8
3 3/8
3 3/4
4
4.000000
0250C20C00050NC0062S3-N02...
0250C20C00050NC0062S3-N02...
2 1/2
0.625
NPT
N/A
N/A
N/A
2
2 7/8
1/2
3/4
1/2
1 3/4
2 7/8
2 7/8
5/16
1/4
7/16
7/16
7/16
5/16
2 1/8
3/4
5/8
1 7/8
2 1/8
3 1/8
1 3/4
3 1/2
1
3 5/8
1
3 1/2
1 1/2
4 3/8
3 9/16
5 1/2
4 1/16
1/2
1 1/8
3 1/2
4 1/16
4 1/8
4.125000
0300C20C00050NC0075S3-N03...
0300C20C00050NC0075S3-N03...
3
0.750
NPT
N/A
N/A
N/A
2 1/2
3 3/8
1/2
1 1/4
3/4
2 1/2
3 3/8
3 3/8
3/8
3/8
15/32
1/2
7/16
3/8
2 1/4
1 1/4
3/4
2
2 1/2
3 1/4
2 1/8
4 1/4
1
4 1/4
1
4 1/2
1 1/2
5 1/8
3 15/16
6 1/4
4 3/4
1/2
1 1/8
3 11/16
4 7/32
4 1/4
4.250000
0350C20C00050NC0075S3-N03...
0350C20C00050NC0075S3-N03...
3 1/2
0.750
NPT
N/A
N/A
N/A
2 7/8
4
1/2
1 1/4
3/4
2 1/2
4
4
3/8
3/8
15/32
1/2
7/16
3/8
2 1/2
1 1/4
3/4
2
2 7/8
3 1/2
2 3/8
4 3/4
1
4 7/8
1
4 3/4
1 1/2
5 3/4
4 1/2
6 3/4
4 3/4
3/8
1 1/8
3 11/16
4 11/32
4 1/4
4.250000
0400C20C00050NC0100S3-N03...
0400C20C00050NC0100S3-N03...
4
1.000
NPT
N/A
N/A
N/A
4
4 5/8
1/2
1 1/4
3/4
2 1/2
4 1/2
5 1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
7/16
3/8
2 7/8
1 1/8
3/4
2 1/8
3 3/4
3 1/2
2 3/4
5 1/2
1
4 1/2
1
5 1/4
1 1/2
5 3/8
5 3/16
7 1/4
4 13/16
17/32
1 7/32
3 15/16
4 17/32
4 9/16
4.562500
0500C20C00050NC0100S3-N05...
0500C20C00050NC0100S3-N05...
5
1.000
NPT
N/A
N/A
N/A
4 3/4
5 3/4
1/2
1 1/4
3/4
2 1/2
5 1/2
6 1/2
1/2
1/2
19/32
5/8
5/8
1/2
3 3/8
1 1/8
7/8
2 1/2
4 3/4
3 11/16
3 1/4
6 1/2
1
5 1/2
1
6 1/4
1 1/2
6 1/2
6 1/4
8 1/4
5 1/8
21/32
1 1/4
4 3/8
4 15/16
5
5.000000
0600C20C00050NC0100S3-N05...
0600C20C00050NC0100S3-N05...
6
1.000
NPT
N/A
N/A
N/A
5 3/4
6 15/16
1/2
1 1/2
1
3
6 15/16
6 15/16
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
1/2
3 5/8
1 3/8
1 1/8
2 1/2
5 7/8
3 11/16
4
8
1 3/8
5 7/8
1 3/8
7 5/8
1 3/4
6 15/16
7 1/8
10 3/8
5 1/8
21/32
1 1/4
4 3/8
4 31/32
5
5.000000
0700C20C00050NC0138S3-N07...
0700C20C00050NC0138S3-N07...
7
1.375
NPT
N/A
N/A
N/A
5.73
8
5/8
1 1/2
1
3 1/4
8
8
5/8
3/4
11/16
1
7/8
1/2
4 1/8
1 1/4
1
2 15/16
6 3/4
5 7/8
4 1/2
9
1 3/8
6 3/4
1 3/8
8 3/4
1 3/4
8
8 1/8
11 1/2
6 1/8
1/32
1 1/2
5 1/4
6 19/32
5 15/16
5.937500
0800C20C00050NC0138S3-N07...
0800C20C00050NC0138S3-N07...
8
1.375
NPT
N/A
N/A
N/A
6.44
9
5/8
1 1/2
1
4 1/4
9
9
5/8
3/4
11/16
1 1/4
1
5/8
4 5/8
1 1/2
1
2 15/16
7.57
5 7/8
5
10
1 3/8
7.57
1 3/8
9 3/4
1 3/4
9
9 1/8
12 1/2
7 1/8
1/32
1 1/2
5 1/4
6 19/32
5 15/16
5.937500
1000C20C00050NC0175S3-N10...
1000C20C00050NC0175S3-N10...
10
1.750
NPT
N/A
N/A
N/A
7.92
11 1/2
3/4
2
1 3/8
4
11 1/2
11 5/8
3/4
1
13/16
1 1/4
1 1/4
3/4
5 7/8
1 7/8
1 3/8
3 13/16
7.92
7 7/16
0
0
0
0
0
0
0
11 1/2
11 5/8
0
8 7/8
1/8
1 15/16
6 13/16
8 3/8
7 11/16
7.687500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성