카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
C Series
DAIDO METAL
METAL
THERMALLOY TYPE D
Powered by
CAD모델 선택
{daido/metal/thermalloy_type_d/c_series.prj},{NB=GB-C2525},{CNSORDERNO=GB-C2525},{ID=25},{IDH=35},{IDT=H7(+0.025/0)},{SD=25},{SDT=g6(-0.007/-0.020)},{IDB=25},{IDBT=+0.041/+0.020},{OD=35},{ODT=+0.025/+0.009},{L=25},{LT=0/-0.3},{COD=C0.5},{CID=C0.5},{COD1=0.5},{CID1=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
ID
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDH
Recommended Housing Inner Diameter
[mm]
IDT
Recommended Housing I.D. Tolerance
[mm]
SD
Recommended Shaft Diameter
[mm]
SDT
Recommended Shaft Diameter Tolerance
[mm]
IDB
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDBT
Bushing Inner Diameter Tolerance
[mm]
OD
Bushing Outer Diameter
[mm]
ODT
Bushing Outer Diameter Tolerance
[mm]
L
Bushing Length
[mm]
LT
Bushing Length Tolerance
[mm]
COD
Chamfer on O.D.
[mm]
CID
Chamfer on I.D.
[mm]
GB-C0606
GB-C0606
6
10
H7(+0.015/0)
6
g6(-0.004/-0.012)
6
+0.028/+0.013
10
+0.021/+0.006
6
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C0608
GB-C0608
6
10
H7(+0.015/0)
6
g6(-0.004/-0.012)
6
+0.028/+0.013
10
+0.021/+0.006
8
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C0610
GB-C0610
6
10
H7(+0.015/0)
6
g6(-0.004/-0.012)
6
+0.028/+0.013
10
+0.021/+0.006
10
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C0808
GB-C0808
8
14
H7(+0.018/0)
8
g6(-0.005/-0.014)
8
+0.028/+0.013
14
+0.021/+0.006
8
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C0810
GB-C0810
8
14
H7(+0.018/0)
8
g6(-0.005/-0.014)
8
+0.028/+0.013
14
+0.021/+0.006
10
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C0812
GB-C0812
8
14
H7(+0.018/0)
8
g6(-0.005/-0.014)
8
+0.028/+0.013
14
+0.021/+0.006
12
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C0816
GB-C0816
8
14
H7(+0.018/0)
8
g6(-0.005/-0.014)
8
+0.028/+0.013
14
+0.021/+0.006
16
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1010
GB-C1010
10
16
H7(+0.018/0)
10
g6(-0.005/-0.014)
10
+0.034/+0.016
16
+0.021/+0.006
10
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1012
GB-C1012
10
16
H7(+0.018/0)
10
g6(-0.005/-0.014)
10
+0.034/+0.016
16
+0.021/+0.006
12
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1016
GB-C1016
10
16
H7(+0.018/0)
10
g6(-0.005/-0.014)
10
+0.034/+0.016
16
+0.021/+0.006
16
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1020
GB-C1020
10
16
H7(+0.018/0)
10
g6(-0.005/-0.014)
10
+0.034/+0.016
16
+0.021/+0.006
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1210
GB-C1210
12
18
H7(+0.018/0)
12
g6(-0.006/-0.017)
12
+0.034/+0.016
18
+0.021/+0.006
10
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1212
GB-C1212
12
18
H7(+0.018/0)
12
g6(-0.006/-0.017)
12
+0.034/+0.016
18
+0.021/+0.006
12
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1216
GB-C1216
12
18
H7(+0.018/0)
12
g6(-0.006/-0.017)
12
+0.034/+0.016
18
+0.021/+0.006
16
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1220
GB-C1220
12
18
H7(+0.018/0)
12
g6(-0.006/-0.017)
12
+0.034/+0.016
18
+0.021/+0.006
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1616
GB-C1616
16
22
H7(+0.021/0)
16
g6(-0.006/-0.017)
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.006
16
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1620
GB-C1620
16
22
H7(+0.021/0)
16
g6(-0.006/-0.017)
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.006
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C1625
GB-C1625
16
22
H7(+0.021/0)
16
g6(-0.006/-0.017)
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.006
25
0/-0.3
C0.3
C0.3
GB-C2016
GB-C2016
20
30
H7(+0.021/0)
20
g6(-0.007/-0.020)
20
+0.041/+0.020
30
+0.021/+0.006
16
0/-0.3
C0.5
C0.5
GB-C2020
GB-C2020
20
30
H7(+0.021/0)
20
g6(-0.007/-0.020)
20
+0.041/+0.020
30
+0.021/+0.006
20
0/-0.3
C0.5
C0.5
GB-C2025
GB-C2025
20
30
H7(+0.021/0)
20
g6(-0.007/-0.020)
20
+0.041/+0.020
30
+0.021/+0.006
25
0/-0.3
C0.5
C0.5
GB-C2030
GB-C2030
20
30
H7(+0.021/0)
20
g6(-0.007/-0.020)
20
+0.041/+0.020
30
+0.021/+0.006
30
0/-0.3
C0.5
C0.5
GB-C2520
GB-C2520
25
35
H7(+0.025/0)
25
g6(-0.007/-0.020)
25
+0.041/+0.020
35
+0.025/+0.009
20
0/-0.3
C0.5
C0.5
GB-C2525
GB-C2525
25
35
H7(+0.025/0)
25
g6(-0.007/-0.020)
25
+0.041/+0.020
35
+0.025/+0.009
25
0/-0.3
C0.5
C0.5
GB-C2530
GB-C2530
25
35
H7(+0.025/0)
25
g6(-0.007/-0.020)
25
+0.041/+0.020
35
+0.025/+0.009
30
0/-0.3
C0.5
C0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성