BNF-V/BNF - High speed
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw
No preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/positioning/nopreload/rev2_single_nut_bnf_v_asmtab.prj},{NB=BNF4510V-2.5RRG1+101LC0_000_rev},{TP=BNF series},{MN=BNF4510V-2.5},{MN2=BNF 4510-2.5},{LEAD=10},{QZ=},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=101},{AXC=G1},{ACC=C0},{EL=1980.000},{L=81.000},{E=0.000},{E1=83.000},{F=0.000},{F1=45.000},{N=12.000},{H=15.000},{E2=22.000},{E3=22.000},{PN=0.000},{D=45},{G1C3=1300.000},{G1C5=1000.000},{G1C7=0.000},{G2C0=2000.000},{G2C5=1500.000},{G2C7=1500.000},{G3C0=2000.000},{G3C5=1500.000},{G3C7=1500.000},{GTC3=1000},{GTC5=800},{Q=0.000},{PPATH=single_nut_bnf_asmtpl.prj},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BNF1604V-5RRG1+63LC0
BNF1604V-5
0.0
53.000
0.000
0.000
53.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF1605V-2.5RRG1+51LC0
BNF1605V-2.5
0.0
41.000
0.000
0.000
41.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF1605V-5RRG1+66LC0
BNF1605V-5
0.0
56.000
0.000
0.000
56.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2004V-2.5RRG1+47LC0
BNF2004V-2.5
0.0
37.000
0.000
0.000
37.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2004V-5RRG1+59LC0
BNF2004V-5
0.0
49.000
0.000
0.000
49.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2005V-2.5RRG1+51LC0
BNF2005V-2.5
0.0
41.000
0.000
0.000
41.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2005V-5RRG1+66LC0
BNF2005V-5
0.0
56.000
0.000
0.000
56.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2010V-2.5RRG1+78LC0
BNF2010V-2.5
0.0
58.000
0.000
0.000
58.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNF2504V-2.5RRG1+46LC0
BNF2504V-2.5
0.0
36.000
0.000
0.000
36.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2504V-5RRG1+58LC0
BNF2504V-5
0.0
48.000
0.000
0.000
48.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2505V-2.5RRG1+50LC0
BNF2505V-2.5
0.0
40.000
0.000
0.000
40.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2505V-5RRG1+65LC0
BNF2505V-5
0.0
55.000
0.000
0.000
55.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2506V-2.5RRG1+56LC0
BNF2506V-2.5
0.0
44.000
0.000
0.000
44.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2506V-5RRG1+74LC0
BNF2506V-5
0.0
62.000
0.000
0.000
62.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2508V-2.5RRG1+74LC0
BNF2508V-2.5
0.0
58.000
0.000
0.000
58.000
8.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2508V-3.5RRG1+82LC0
BNF2508V-3.5
0.0
66.000
0.000
0.000
66.000
8.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2508V-5RRG1+98LC0
BNF2508V-5
0.0
82.000
0.000
0.000
82.000
8.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2510V-2.5RRG1+90LC0
BNF2510V-2.5
0.0
70.000
0.000
0.000
70.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNF2805V-2.5RRG1+54LC0
BNF2805V-2.5
0.0
44.000
0.000
0.000
44.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2805V-5RRG1+69LC0
BNF2805V-5
0.0
59.000
0.000
0.000
59.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2805V-7.5RRG1+84LC0
BNF2805V-7.5
0.0
74.000
0.000
0.000
74.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2806V-2.5RRG1+62LC0
BNF2806V-2.5
0.0
50.000
0.000
0.000
50.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2806V-5RRG1+80LC0
BNF2806V-5
0.0
68.000
0.000
0.000
68.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2806V-7.5RRG1+98LC0
BNF2806V-7.5
0.0
86.000
0.000
0.000
86.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BNF2810V-2.5RRG1+106LC0
BNF2810V-2.5
0.0
86.000
0.000
0.000
86.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성