카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48750 - Blind rivets large flange, Open end, Alumunium, 5056 Aluminium, Plain Finish (POP®)
Bossard Inch
Pins, Rivets
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/pins_rivets/rivets/bn_48750.prj},{NB=BN 48750 3464228 blind rivet large flange 1/8x0.375-0.188},{CNSORDERNO=3464228},{BNARTNR=3464228},{BNNORM1=POP®},{BNMAT=Alumunium},{CNSMAT=Alumunium},{BNQUALITY=5056 Aluminium},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.12500000},{L=0.375},{F=0.495},{GR=0.188},{GR1=0.188},{GR2=0.250},{RPN=Pop# AD 44 BS LF},{HS=0.133},{D=0.128},{H=0.073},{E=0.390},{W=0.076}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Rivet Diameter
[인치]
L
Nominal Rivet Body - Length
[인치]
F
Nominal Rivet Side - Protrusion
[인치]
RPN
Rivet Part Number
ⁿ/ₐ
HS
Hole Size
[인치]
D
Body Diameter
[인치]
H
Flange Thickness
[인치]
E
Flange Diameter
[인치]
W
Nominal Mandrel Diameter
[인치]
BN 48750 3457166 blind ri...
3457166
POP®
Alumunium
5056 Aluminium
Plain Finish
1/8
0.250
0.370
Pop# AD 42 BS LF
0.133
0.128
0.073
0.390
0.076
BN 48750 3464227 blind ri...
3464227
POP®
Alumunium
5056 Aluminium
Plain Finish
1/8
0.313
0.433
Pop# AD 43 BS LF
0.133
0.128
0.073
0.390
0.076
BN 48750 3464228 blind ri...
3464228
POP®
Alumunium
5056 Aluminium
Plain Finish
1/8
0.375
0.495
Pop# AD 44 BS LF
0.133
0.128
0.073
0.390
0.076
BN 48750 3464229 blind ri...
3464229
POP®
Alumunium
5056 Aluminium
Plain Finish
5/32
0.400
0.540
Pop# AD 54 BS LF
0.164
0.159
0.056
0.488
0.095
BN 48750 3464230 blind ri...
3464230
POP®
Alumunium
5056 Aluminium
Plain Finish
3/16
0.425
0.585
Pop# AD 64 BS LF
0.196
0.191
0.083
0.650
0.114
BN 48750 3464231 blind ri...
3464231
POP®
Alumunium
5056 Aluminium
Plain Finish
3/16
0.550
0.710
Pop# AD 66 BS LF
0.196
0.191
0.083
0.650
0.114
BN 48750 3464232 blind ri...
3464232
POP®
Alumunium
5056 Aluminium
Plain Finish
1/4
0.600
0.835
Pop# AD 86 BS LF
0.261
0.255
0.107
0.780
0.151
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성