카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 132 - Washers for steel construction (DIN 7989-1), steel, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 132, BN 750, BN 751 Washers for steel construction
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_132_750_751/bn_132.prj},{NB=BN 132 1065777 washer M16-C},{CNSORDERNO=1065777},{BNARTNR=1065777},{BNNORM1=DIN 7989-1},{BNMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{BNSURFACE=blank},{D=16},{D1=17.5},{D3=18.20},{D2=30.0},{D4=28.7},{H=8±1.2},{H1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Hole diameter min.
[mm]
D2
Outer diameter max.
[mm]
H
Thickness
[mm]
BN 132 1065769 washer M12...
1065769
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
plain
12
13.5
24.0
8±1.2
BN 132 1065777 washer M16...
1065777
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
plain
16
17.5
30.0
8±1.2
BN 132 1065785 washer M20...
1065785
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
plain
20
22.0
37.0
8±1.2
BN 132 1066226 washer M24...
1066226
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
plain
24
26.0
44.0
8±1.2
BN 132 1066234 washer M27...
1066234
DIN 7989-1
Steel hardness class 100 ...
plain
27
30.0
50.0
8±1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성