카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
BFK - SAE-Flare flange-coupling
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
Other SAE flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/other_sae_flanges/sae_flare_flange_coupling_asmtab.prj},{NB=BFK-403-30 x 5M(H)},{NUM=403},{PL=6000},{NDM=1},{MAT=Steel},{BOLT=Metric bolts},{BOLTM=M12x70},{MB=420},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{ROHR=30x5},{AX=30},{X=5},{CX=57.2},{DX=81},{EX=27.8},{FX=71},{GX=85.0},{IX=18.0},{LX=13},{MASSX=1.78},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=sae_flare_flange_coupling/sae_flare_flange_coupling_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BOLT
Bolts
ⁿ/ₐ
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
ROHR
Pipe A x X
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
BFK-402-25 x 3M
6000
3/4
Steel
Metric bolts
M 10x60
420
25x3
50.8
71
23.8
60
75
14.2
11
1.14
73071990
BFK-402-25 x 4M
6000
3/4
Steel
Metric bolts
M 10x60
420
25x4
50.8
71
23.8
60
75
14.2
11
1.14
73071990
BFK-403-30 x 4M
6000
1
Steel
Metric bolts
M 12x70
420
30x4
57.2
81
27.8
71
85
18.0
13
1.78
73071990
BFK-403-30 x 5M
6000
1
Steel
Metric bolts
M 12x70
420
30x5
57.2
81
27.8
71
85
18.0
13
1.78
73071990
BFK-404-38 x 5M
6000
1 1/4
Steel
Metric bolts
M 14x80
420
38x5
66.6
95
31.8
81
88
18.4
15
2.10
73071990
BFK-404-38 x 6M
6000
1 1/4
Steel
Metric bolts
M 14x80
420
38x6
66.6
95
31.8
81
88
18.4
15
2.10
73071990
BFK-405-50 x 6M
6000
1 1/2
Steel
Metric bolts
M 16x90
420
50x6
79.3
114
36.5
96
114
17.4
17
4.14
73071990
BFK-405-50 x 8M
6000
1 1/2
Steel
Metric bolts
M 16x90
420
50x8
79.3
114
36.5
96
114
17.4
17
4.10
73071990
BFK-406-65 x 8M
6000
2
Steel
Metric bolts
M20x110
420
65x8
96.8
134
44.5
114
130
19.2
21
5.80
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성