피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Ball screw drive KGT
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/kugelgewinde/kgt_kgs_asmtab.prj},{NB=KGT-R-2550-RH-T7-0-0-300-FMD-05-0},{SPINBEZ=2550},{LMAX1=5600},{D0=25},{D1=24.1},{D2=21.5},{SL=3.33},{FTM=1.049},{WSM=0.976},{CNSCTN=84834030},{STEIG=50},{SHA=10},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{TYP=KGS-2550-P10},{TYPX=2550-RH},{PKZ=KGS},{AUSFSPINX= 0, 'Spindel gerollt', 1, 'Spindel gewirbelt', 2, 'Spindel geschliffen'},{STEIGR=Rechtsgewinde},{AUSFSPIN=0},{GENAUSPIN=1},{SPINENDA=12},{SPINTYPA=0},{SPINENDB=12},{SPINTYPB=0},{L=300},{MT=1.000},{RF=1},{AXIAL=0},{VORSPANN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SPINBEZ
Screw designation
ⁿ/ₐ
STEIGR
Pitch direction
ⁿ/ₐ
HUB
max. stroke
[mm]
INFO
Stroke- and overall length of Ball screw drives KGT
ⁿ/ₐ
D0
Screw nominal diameter D0
[mm]
D1
Screw outside diameter D1
[mm]
D2
Screw core diameter D2
[mm]
SL
Distributed load WKGS
[kg/m]
FTM
Geometrical moment of inertia
[10^4 mm^4]
WSM
Moment of resistance
[10^3 mm^3]
MTM
Mass moment of inertia
[kg m^2/m]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
KGT-R-1204-RH-T7-0-0-300-...
KGS-1204
1204
Right-hand thread
261
When calculating the stro...
12
11.5
9.8
0.75
0.051
0.101
1.13 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-1205-RH-T7-0-0-300-...
KGS-1205
1205
Right-hand thread
257
When calculating the stro...
12
11.5
10.1
0.75
0.051
0.101
1.13 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-1210-RH-T7-0-0-300-...
KGS-1210
1210
Right-hand thread
257
When calculating the stro...
12
10.9
9.4
0.75
0.051
0.101
1.13 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-1605-RH-T7-0-0-300-...
KGS-1605
1605
Right-hand thread
248
When calculating the stro...
16
15.5
12.9
1.26
0.140
0.211
3.21 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-1610-RH-T7-0-0-300-...
KGS-1610-P5
1610
Right-hand thread
235
When calculating the stro...
16
15.4
13.0
1.26
0.140
0.216
3.21 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-1616-RH-T7-0-0-300-...
KGS-1616-P8
1616
Right-hand thread
245
When calculating the stro...
16
15.1
12.7
1.26
0.140
0.216
3.21 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-1640-RH-T7-0-0-300-...
KGS-1640-P10
1640
Right-hand thread
245
When calculating the stro...
16
15.0
12.6
1.26
0.140
0.216
3.21 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-2005-RH-T7-0-0-300-...
KGS-2005
2005
Right-hand thread
248
When calculating the stro...
20
19.5
16.9
2.04
0.400
0.474
8.46 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-2020-RH-T7-0-0-300-...
KGS-2020-P5
2020
Right-hand thread
260
When calculating the stro...
20
19.5
16.9
2.04
0.400
0.474
8.46 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-2050-RH-T7-0-0-300-...
KGS-2050-P10
2050
Right-hand thread
234
When calculating the stro...
20
19.1
16.5
2.04
0.364
0.441
8.46 · 10^-5
84834030
The current delivery time...
KGT-R-2505-RH-T7-0-0-300-...
KGS-2505-P5
2505
Right-hand thread
248
When calculating the stro...
25
24.5
21.9
3.33
1.129
1.031
2.25 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-2510-RH-T7-0-0-300-...
KGS-2510-P5
2510
Right-hand thread
235
When calculating the stro...
25
24.5
21.9
3.33
1.129
1.031
2.25 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-2520-RH-T7-0-0-300-...
KGS-2520-P5
2520
Right-hand thread
255
When calculating the stro...
25
24.6
22.0
3.33
1.150
1.045
2.25 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-2525-RH-T7-0-0-300-...
KGS-2525-P5
2525
Right-hand thread
255
When calculating the stro...
25
24.5
22.0
3.33
1.150
1.045
2.25 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-2550-RH-T7-0-0-300-...
KGS-2550-P10
2550
Right-hand thread
232
When calculating the stro...
25
24.1
21.5
3.33
1.049
0.976
2.25 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-3205-RH-T7-0-0-300-...
KGS-3205
3205
Right-hand thread
225
When calculating the stro...
32
31.5
28.9
5.63
3.424
2.370
6.43 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-3210-RH-T7-0-0-300-...
KGS-3210
3210
Right-hand thread
211
When calculating the stro...
32
32.7
27.3
5.63
2.727
1.998
6.43 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-3220-RH-T7-0-0-300-...
KGS-3220-P10
3220
Right-hand thread
200
When calculating the stro...
32
31.7
27.9
5.63
2.974
2.132
6.43 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-3240-RH-T7-0-0-300-...
KGS-3240-P10
3240
Right-hand thread
235
When calculating the stro...
32
30.9
28.3
5.63
3.149
2.225
6.43 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-3260-RH-T7-0-0-300-...
KGS-3260-P10
3260
Right-hand thread
212
When calculating the stro...
32
31.0
28.3
5.63
3.149
2.225
6.43 · 10^-4
84834030
The current delivery time...
KGT-R-4005-RH-T7-0-0-300-...
KGS-4005
4005
Right-hand thread
223
When calculating the stro...
40
39.5
36.9
9.01
9.101
4.933
1.65 · 10^-3
84834030
The current delivery time...
KGT-R-4010-RH-T7-0-0-300-...
KGS-4010
4010
Right-hand thread
209
When calculating the stro...
40
39.5
34.1
8.35
6.737
3.893
1.41 · 10^-3
84834030
The current delivery time...
KGT-R-4020-RH-T7-0-0-300-...
KGS-4020-P10
4020
Right-hand thread
200
When calculating the stro...
40
39.7
35.9
9.01
8.154
4.542
1.65 · 10^-3
84834030
The current delivery time...
KGT-R-4040-RH-T7-0-0-300-...
KGS-4040-P10
4040
Right-hand thread
195
When calculating the stro...
40
38.9
36.3
9.01
8.523
4.696
1.65 · 10^-3
84834030
The current delivery time...
KGT-R-5010-RH-T7-0-0-300-...
KGS-5010
5010
Right-hand thread
185
When calculating the stro...
50
49.5
44.1
13.50
18.566
8.420
3.70 · 10^-3
84834030
The current delivery time...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성