B133
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_horizontal_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_horizontal_toggle_clamps/b133.prj},{NB=B 133 - 5},{SHA256=BfZXBhHqMsqv4uKp5unUvmlaIhrWUcdiaTkRmpDi+FQ=},{INAME=b133_5},{NAME=b133_5},{MODELNO=B 133 - 5},{F1=4500},{F2=3250},{F3=5000},{F4=3500},{FI1=10:1},{FI2=5:1},{SQUEEZESCREW=M12 x 80},{ANGLE=90},{WEIGHT=1191},{A=40},{B=89},{C=67.5},{D=20},{F=60 - 68},{G=52.5},{H=180},{J=22},{K=M12},{L=233},{L2=62},{N=10,5 x 14,5},{X1=21},{X2=56},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/133.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/133.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
[N]
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
B 133 - 5
B 133 - 5
4500
3250
5000
3500
10:1
5:1
M12 x 80
90
1191
40
89
67.5
20
60 - 68
52.5
180
22
M12
233
62
10,5 x 14,5
21
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성