ARU Series
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_unit_1/aru_series_asmtab.prj},{NB=ARU-1832-580(U)},{CNSORDERNO=ARU-1832-580},{POB=U},{L=580.0},{L1=551},{A1=555},{P=16 X P32 = 512},{M=2.7},{RTA1=2.36},{RTA2=( 240.7 )},{RTA3=3.14},{RTA4=( 320.2 )},{RTA5=3.92},{RTA6=( 399.7 )},{VER=2},{PPATH=../freebear_unit_1/2544_aru/aru_series_asmtpl.prj},{RTAX1=2.36(240.7)},{RTAX2=3.14(320.2)},{RTAX3=3.92(399.7)},{OAP03=1.96 (199.9)},{OAP04=2.36 (240.7)},{OAP05=3.14 (320.2)},{OAP06=3.92 (399.7)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
P
Ball Pitch, Number
[mm]
M
Weight
[kg]
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
ARU-1832-325
ARU-1832-325
325.0
295
8 X P32 = 256
1.5
0.98 (100.0)
1.18 (120.3)
1.57 (160.1)
1.96 (199.9)
ARU-1832-580
ARU-1832-580
580.0
551
16 X P32 = 512
2.7
1.96 (199.9)
2.36 (240.7)
3.14 (320.2)
3.92 (399.7)
ARU-2444-300
ARU-2444-300
297.5
228
1 X P60 = 60
2.4
1.23 (124.9)
1.47 (149.9)
1.96 (199.9)
2.45 (249.8)
ARU-2444-540
ARU-2444-540
537.5
468
5 X P60 = 300
4.5
2.46 (250.1)
2.94 (299.8)
3.92 (399.8)
4.91 (500.1)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성