카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PH - PH Universal Eblow
YSC
accessories
fitting
2way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/2way_type/ph.prj},{NB=PH08-01},{D=8},{R=01},{R1=9.728},{A=7.5},{B=23.5},{E=25.6},{H=10},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14.0},{C=18.2},{Z=15.900},{Z1=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
PH04-M5
4
M5
5.000
3.8
17.0
20.0
8
11.9
10.5
10.0
14.9
11.900
1.200
PH04-01
4
01
9.728
7.5
23.5
22.3
10
11.9
10.5
10.0
14.9
11.900
1.000
PH06-M5
6
M5
5.000
3.8
17.0
21.9
8
13.9
12.5
12.0
15.7
13.900
1.200
PH06-01
6
01
9.728
7.5
23.5
23.1
10
13.9
12.5
12.0
15.7
13.900
1.200
PH06-02
6
02
13.157
9.5
26.3
25.1
14
13.9
12.5
12.0
15.7
13.900
1.200
PH06-03
6
03
16.666
10.5
31.9
26.8
19
13.9
12.5
12.0
15.7
19.500
1.200
PH08-01
8
01
9.728
7.5
23.5
25.6
10
15.9
13.9
14.0
18.2
15.900
1.300
PH08-02
8
02
13.157
9.5
26.3
28.6
14
15.9
13.9
14.0
18.2
15.900
1.300
PH08-03
8
03
16.662
10.5
31.9
29.6
19
15.9
13.9
14.0
18.2
19.500
1.300
PH08-04
8
04
20.955
13.5
38.6
32.6
24
15.9
13.9
14.0
18.2
22.000
1.500
PH10-02
10
02
13.157
9.5
26.3
32.3
14
19.5
17.0
17.0
20.7
19.500
1.700
PH10-03
10
03
16.662
10.5
31.9
32.9
14
19.5
17.0
17.0
20.7
19.500
1.700
PH10-04
10
04
20.955
13.5
38.6
35.9
19
19.5
17.0
17.0
20.7
22.000
1.700
PH12-03
12
03
16.662
10.5
31.9
35.6
14
23.0
20.5
20.5
22.3
25.000
2.000
PH12-04
12
04
20.955
13.5
38.6
36.6
19
23.0
20.5
20.5
22.3
26.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성