ECH01 31 - Keyless timing belt pulley T5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/ech01_31.prj},{NB=ECH11-T5150-24-E-d10},{CODE=ECH11},{DLLX=T5150},{PDKD=15},{CJ=5},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=Aluminum alloy},{MAT3=S45C},{SUR1=Natural anodizing},{SUR2=Natural anodizing},{SUR3=-},{SYZT=See Synchronous Wheel Summary},{CS=24},{DLXZ=E},{DD=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
DLLX
Pulley type
ⁿ/ₐ
PDKD
Belt width
ⁿ/ₐ
CJ
Pitch
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (with wheel)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (flange)
ⁿ/ₐ
MAT3
Material (bulging sleeve)
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment (with wheels)
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment (Flange)
ⁿ/ₐ
SUR3
Surface treatment (Expansion sleeve)
ⁿ/ₐ
SYZT
Use expansion sleeve
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
ECH01-T5100-22-E-d8
ECH01
T5100
10
5
Aluminum alloy
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
See Synchronous Wheel Sum...
35.01
34.25
40
27
11
16
ECH11-T5150-24-E-d10
ECH11
T5150
15
5
Aluminum alloy
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
See Synchronous Wheel Sum...
38.20
37.40
45
30
17
22
ECH21-T5200-24-F-d8
ECH21
T5200
20
5
Aluminum alloy
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
See Synchronous Wheel Sum...
38.20
37.40
45
30
22
27
ECH31-T5250-24-F-d8
ECH31
T5250
25
5
Aluminum alloy
Aluminum alloy
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
See Synchronous Wheel Sum...
38.20
37.40
45
30
27
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성