카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Non-return valve, both sides with tube connection - Tube connection according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Hydraulic valves
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/5_ventile/rvd_rohr.prj},{NB=0600112009},{BZ=0600112009},{VK=24-VNROC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PB=PB 630},{L1=63.5},{L2=34.5},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{PAGE=274},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{SW1GD=13.700},{SW1H=7.000},{SW4H=13.500},{SW4BH=2.000},{SPALT=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PB
Pressure
[bar]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
0600012081
0600012081
24-VNRO-L6
L 6
-
PB 250
58.0
29.0
17
14
17
0600022081
0600022081
24-VNRO-L8
L 8
-
PB 250
59.0
30.0
19
17
19
0600032081
0600032081
24-VNRO-L10
L 10
-
PB 250
69.5
40.5
22
19
24
0600042081
0600042081
24-VNRO-L12
L 12
-
PB 250
72.5
43.5
27
22
30
0600052081
0600052081
24-VNRO-L15
L 15
-
PB 250
77.5
47.5
30
27
32
0600062081
0600062081
24-VNRO-L18
L 18
-
PB 160
83.5
51.5
36
32
36
0600072081
0600072081
24-VNRO-L22
L 22
-
PB 160
93.5
61.5
41
36
46
0600082081
0600082081
24-VNRO-L28
L 28
-
PB 100
103.0
70.0
50
41
55
0600092081
0600092081
24-VNRO-L35
L 35
-
PB 100
117.5
74.5
60
50
65
0600102081
0600102081
24-VNRO-L42
L 42
-
PB 100
122.5
77.5
65
60
75
0600112081
0600112081
24-VNRO-S6
S 6
-
PB 630
63.5
34.5
19
17
19
0600122081
0600122081
24-VNRO-S8
S 8
-
PB 630
63.5
34.5
19
19
19
0600132081
0600132081
24-VNRO-S10
S 10
-
PB 630
72.5
40.5
22
22
24
0600142081
0600142081
24-VNRO-S12
S 12
-
PB 630
74.5
42.5
24
24
27
0600152081
0600152081
24-VNRO-S14
S 14
-
PB 630
82.5
47.5
27
27
32
0600162081
0600162081
24-VNRO-S16
S 16
-
PB 400
86.5
50.5
32
30
36
0600172081
0600172081
24-VNRO-S20
S 20
-
PB 400
97.5
54.5
41
36
46
0600182081
0600182081
24-VNRO-S25
S 25
-
PB 400
106.5
58.5
46
46
50
0600192081
0600192081
24-VNRO-S30
S 30
-
PB 250
122.0
69.0
55
50
60
0600202081
0600202081
24-VNRO-S38
S 38
-
PB 250
136.5
75.5
65
60
70
0600012007
0600012007
24-VNROC-L6
L 6
-
PB 250
58.0
29.0
17
14
17
0600022007
0600022007
24-VNROC-L8
L 8
-
PB 250
59.0
30.0
19
17
19
0600032007
0600032007
24-VNROC-L10
L 10
-
PB 250
69.5
40.5
22
19
24
0600042007
0600042007
24-VNROC-L12
L 12
-
PB 250
72.5
43.5
27
22
30
0600052007
0600052007
24-VNROC-L15
L 15
-
PB 250
77.5
47.5
30
27
32
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성