카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Non-return valve, direction of flow from threaded studs - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, Form E, sealing by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Hydraulic valves
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_wr_zyl_peflex.prj},{NB=0602402009},{BZ=0602402009},{VK=24-VNROPTC-S6-G1/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PB=PB 630},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{L1=46.5},{L2=31.5},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=60},{PAGE=278},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{SW1GD=13.700},{SW1H=7.000},{SW4H=13.500},{SW4BH=2.000},{SW4BD=18.800},{SPALT=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0602302081
0602302081
24-VNROPT-L6-G1/8E
L 6
-
PB 250
G 1/8 A
43.5
29.0
17
14
17
8
20
0602312081
0602312081
24-VNROPT-L8-G1/4E
L 8
-
PB 250
G 1/4 A
45.0
30.0
19
17
19
12
50
0602322081
0602322081
24-VNROPT-L10-G1/4E
L 10
-
PB 250
G 1/4 A
55.5
40.5
22
19
24
12
50
0602332081
0602332081
24-VNROPT-L12-G3/8E
L 12
-
PB 250
G 3/8 A
57.0
42.5
27
22
30
12
80
0602342081
0602342081
24-VNROPT-L15-G1/2E
L 15
-
PB 250
G 1/2 A
60.5
45.5
30
27
32
14
100
0602352081
0602352081
24-VNROPT-L18-G1/2E
L 18
-
PB 160
G 1/2 A
67.5
51.0
36
32
36
14
100
0602362081
0602362081
24-VNROPT-L22-G3/4E
L 22
-
PB 160
G 3/4 A
73.0
56.5
41
36
46
16
180
0602372081
0602372081
24-VNROPT-L28-G1E
L 28
-
PB 100
G 1 A
83.0
66.5
50
41
55
18
230
0602382081
0602382081
24-VNROPT-L35-G11/4E
L 35
-
PB 100
G 1 1/4 A
93.5
72.0
60
50
65
20
330
0602392081
0602392081
24-VNROPT-L42-G11/2E
L 42
-
PB 100
G 1 1/2 A
99.5
76.5
65
60
75
22
500
0602402081
0602402081
24-VNROPT-S6-G1/4E
S 6
-
PB 630
G 1/4 A
46.5
31.5
19
17
19
12
60
0602412081
0602412081
24-VNROPT-S8-G1/4E
S 8
-
PB 630
G 1/4 A
46.5
31.5
19
19
19
12
60
0602422081
0602422081
24-VNROPT-S10-G3/8E
S 10
-
PB 630
G 3/8 A
54.0
38.0
22
22
24
12
90
0602432081
0602432081
24-VNROPT-S12-G3/8E
S 12
-
PB 630
G 3/8 A
57.0
41.0
24
24
27
12
90
0602442081
0602442081
24-VNROPT-S14-G1/2E
S 14
-
PB 630
G 1/2 A
62.5
44.5
27
27
32
14
150
0602452081
0602452081
24-VNROPT-S16-G1/2E
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
66.5
48.0
32
30
36
14
150
0602462081
0602462081
24-VNROPT-S20-G3/4E
S 20
-
PB 400
G 3/4 A
73.5
52.0
41
36
46
16
200
0602472081
0602472081
24-VNROPT-S25-G1E
S 25
-
PB 400
G 1 A
81.5
57.5
46
46
50
18
250
0602482081
0602482081
24-VNROPT-S30-G11/4E
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
90.5
64.0
55
50
60
20
500
0602492081
0602492081
24-VNROPT-S38-G11/2E
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
102.5
71.5
65
60
70
22
600
0602302007
0602302007
24-VNROPTC-L6-G1/8E
L 6
-
PB 250
G 1/8 A
43.5
29.0
17
14
17
8
20
0602312007
0602312007
24-VNROPTC-L8-G1/4E
L 8
-
PB 250
G 1/4 A
45.0
30.0
19
17
19
12
50
0602322007
0602322007
24-VNROPTC-L10-G1/4E
L 10
-
PB 250
G 1/4 A
55.5
40.5
22
19
24
12
50
0602332007
0602332007
24-VNROPTC-L12-G3/8E
L 12
-
PB 250
G 3/8 A
57.0
42.5
27
22
30
12
80
0602342007
0602342007
24-VNROPTC-L15-G1/2E
L 15
-
PB 250
G 1/2 A
60.5
45.5
30
27
32
14
100
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성