카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Tube flange connection 6000 psi ZAKO, square - High pressure 400 bar, hole pattern template VOSS
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/quadrat_rohrfl_zako6000psi.prj},{NB=0515111986},{BZ=0515111986},{VK=Z-TTO-50x8-HC85-C19},{BZ1=0511221900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0036351900},{ORING=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{NW=34},{D=85},{D2=63},{D3=31.0},{L2=109.0},{L3=17.0},{ZS=M 14 x 120},{A=85},{AM=190},{PAGE=242},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{BKD=45.600},{KRH=56.000},{KRH2=53.000},{BOHRD=15.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORINGFL=47,2x3,5},{L31=10.000},{L32=7.000},{SNDM=14.000},{SL=120.000},{K=14.000},{DK=21.000},{SW=12.000},{T=7.000},{STL=40.000},{V=1.400},{SKDM=11.546},{CTRL=2.000},{MM=11.000},{SWM=22.000},{FL2=Nut}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ1
Order no. Part 1
ⁿ/ₐ
BZ2
Order no. Part 2
ⁿ/ₐ
BZ3
Order no. Part 3
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
NW
Flange size
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Length l2, approximagte
[mm]
L3
Length l3
[mm]
A
Length
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
ORINGFL
ⁿ/ₐ
0515301900
0515301900
Z-TTO-16x2-HC42-M8-C19
0511001900
0036009900
0036011900
16 x 2
12
42
30
10.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0514601900
0514601900
Z-TTO-16x2,5-HC42-M8-C19
0511001900
0036029900
0036031900
16 x 2,5
11
42
30
9.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0514611900
0514611900
Z-TTO-16x3-HC42-M8-C19
0511001900
0036049900
0036051900
16 x 3
10
42
30
8.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0515311900
0515311900
Z-TTO-20x2,5-HC50-M10-C19
0511011900
0036069900
0036071900
20 x 2,5
15
50
38
13.5
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514621900
0514621900
Z-TTO-20x3-HC50-M10-C19
0511011900
0036089900
0036091900
20 x 3
14
50
38
12.5
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514631900
0514631900
Z-TTO-20x3,5-HC50-M10-C19
0511011900
0036109900
0036111900
20 x 3,5
13
50
38
11.0
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514641900
0514641900
Z-TTO-25x3-HC50-M10-C19
0511021900
0036129900
0036131900
25 x 3
19
50
38
17.0
62.0
14.0
55
69
25x3,5
0514651900
0514651900
Z-TTO-25x4-HC50-M10-C19
0511021900
0036149900
0036151900
25 x 4
17
50
38
15.0
62.0
14.0
55
69
25x3,5
0514661900
0514661900
Z-TTO-30x4-HC62-M12-C19
0511031900
0036169900
0036171900
30 x 4
22
62
46
20.0
72.5
14.5
65
120
32,9x3,5
0514671900
0514671900
Z-TTO-30x5-HC62-M12-C19
0511031900
0036189900
0036191900
30 x 5
20
62
46
17.0
72.5
14.5
65
120
32,9x3,5
0515321900
0515321900
Z-TTO-38x4-HC72-M12-C19
0511041900
0036229900
0036231900
38 x 4
30
72
52
28.0
76.0
16.0
80
120
37,7x3,5
0514681900
0514681900
Z-TTO-38x5-HC72-M12-C19
0511041900
0036249900
0036251900
38 x 5
28
72
52
26.0
76.0
16.0
80
120
37,7x3,5
0514691900
0514691900
Z-TTO-38x6-HC72-M12-C19
0511041900
0036269900
0036271900
38 x 6
26
72
52
23.0
76.0
16.0
80
120
37,7x3,5
0515101900
0515101900
Z-TTO-50x2,5-HC85-M14-C19
0511221900
0036289900
0036291900
50 x 2,5
45
85
63
42.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515381900
0515381900
Z-TTO-50x5-HC85-M14-C19
0511221900
0036309900
0036311900
50 x 5
40
85
63
37.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515391900
0515391900
Z-TTO-50x6-HC85-M14-C19
0511221900
0036329900
0036331900
50 x 6
38
85
63
35.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515111900
0515111900
Z-TTO-50x8-HC85-M14-C19
0511221900
0036349900
0036351900
50 x 8
34
85
63
31.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515401900
0515401900
Z-TTO-50x9-HC85-M14-C19
0511221900
0036369900
0036371900
50 x 9
32
85
63
29.0
109.0
17.0
85
190
47,2x3,5
0515301986
0515301986
Z-TTO-16x2-HC42-C19
0511001900
0036009900
0036011900
16 x 2
12
42
30
10.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0514601986
0514601986
Z-TTO-16x2,5-HC42-C19
0511001900
0036029900
0036031900
16 x 2,5
11
42
30
9.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0514611986
0514611986
Z-TTO-16x3-HC42-C19
0511001900
0036049900
0036051900
16 x 3
10
42
30
8.5
53.5
13.5
50
35
18,6x3,5
0515311986
0515311986
Z-TTO-20x2,5-HC50-C19
0511011900
0036069900
0036071900
20 x 2,5
15
50
38
13.5
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514621986
0514621986
Z-TTO-20x3-HC50-C19
0511011900
0036089900
0036091900
20 x 3
14
50
38
12.5
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514631986
0514631986
Z-TTO-20x3,5-HC50-C19
0511011900
0036109900
0036111900
20 x 3,5
13
50
38
11.0
61.5
13.5
55
69
25x3,5
0514641986
0514641986
Z-TTO-25x3-HC50-C19
0511021900
0036129900
0036131900
25 x 3
19
50
38
17.0
62.0
14.0
55
69
25x3,5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성