카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Connecting flange coupling 6000 psi ZAKO, square flange - High pressure 400 bar, hole pattern template VOSS
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/quadrat_anschlussfl_zako6000psi.prj},{NB=0515251986},{BZ=0515251986},{VK=Z-TPO-50x9-HC85-C19},{BZ1=0511221900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{NW=34},{D=85},{D2=63},{D3=31.0},{L2=56.0},{L3=10.0},{I=19.0},{ZS=M 14 x 75},{A=85},{AM=190},{PAGE=240},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{BKD=45.600},{KRH=56.000},{BOHRD=15.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORING=47,2x3,5},{SORING=3.500},{SNDM=14.000},{SL=55.000},{K=14.000},{DK=21.000},{SW=12.000},{T=7.000},{STL=49.000},{V=1.400},{SKDM=11.546},{CTRL=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ1
Order no. Part 1
ⁿ/ₐ
BZ2
Order no. Part 2
ⁿ/ₐ
BZ3
Order no. Part 3
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
NW
Flange size
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Length l2, approximagte
[mm]
L3
Length l3
[mm]
I
Thread length i, approximate
[mm]
A
Length
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0513601900
0513601900
Z-TPO-16x2,5-HC42-M8-C19
0511001900
0036009900
0906749990
16 x 2
12
42
30
10.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0513611900
0513611900
Z-TPO-16x3-HC42-M8-C19
0511001900
0036029900
0906749990
16 x 2,5
11
42
30
9.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0515161900
0515161900
Z-TPO-20x2,5-HC50-M10-C19
0511001900
0036049900
0906749990
16 x 3
10
42
30
8.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0513621900
0513621900
Z-TPO-20x3-HC50-M10-C19
0511011900
0036069900
0906719990
20 x 2,5
15
50
38
13.5
32.0
8.0
13.0
55
69
0513631900
0513631900
Z-TPO-20x3,5-HC50-M10-C19
0511011900
0036089900
0906719990
20 x 3
14
50
38
12.5
32.0
8.0
13.0
55
69
0513641900
0513641900
Z-TPO-25x3-HC50-M10-C19
0511011900
0036109900
0906719990
20 x 3,5
13
50
38
11.0
32.0
8.0
13.0
55
69
0513651900
0513651900
Z-TPO-25x4-HC50-M10-C19
0511021900
0036129900
0906719990
25 x 3
19
50
38
17.0
32.5
8.5
12.5
55
69
0513661900
0513661900
Z-TPO-30x4-HC62-M12-C19
0511021900
0036149900
0906719990
25 x 4
17
50
38
15.0
32.5
8.5
12.5
55
69
0513671900
0513671900
Z-TPO-30x5-HC62-M12-C19
0511031900
0036169900
0906729990
30 x 4
22
62
46
20.0
37.5
8.5
17.5
65
120
0515171900
0515171900
Z-TPO-38x4-HC72-M12-C19
0511031900
0036189900
0906729990
30 x 5
20
62
46
17.0
37.5
8.5
17.5
65
120
0513681900
0513681900
Z-TPO-38x5-HC72-M12-C19
0511041900
0036229900
0906739990
38 x 4
30
72
52
28.0
39.0
9.0
16.0
80
120
0513691900
0513691900
Z-TPO-38x6-HC72-M12-C19
0511041900
0036249900
0906739990
38 x 5
28
72
52
26.0
39.0
9.0
16.0
80
120
0515001900
0515001900
Z-TPO-50x2,5-HC85-M14-C19
0511041900
0036269900
0906739990
38 x 6
26
72
52
23.0
39.0
9.0
16.0
80
120
0515231900
0515231900
Z-TPO-50x5-HC85-M14-C19
0511221900
0036289900
0906549990
50 x 2,5
45
85
63
42.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0515241900
0515241900
Z-TPO-50x6-HC85-M14-C19
0511221900
0036309900
0906549990
50 x 5
40
85
63
37.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0515011900
0515011900
Z-TPO-50x8-HC85-M14-C19
0511221900
0036329900
0906549990
50 x 6
38
85
63
35.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0515251900
0515251900
Z-TPO-50x9-HC85-M14-C19
0511221900
0036349900
0906549990
50 x 8
34
85
63
31.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0515151986
0515151986
Z-TPO-16x2-HC42-C19
0511221900
0036369900
0906549990
50 x 9
32
85
63
29.0
56.0
10.0
19.0
85
190
0513601986
0513601986
Z-TPO-16x2,5-HC42-C19
0511001900
0036009900
0906749990
16 x 2
12
42
30
10.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0513611986
0513611986
Z-TPO-16x3-HC42-C19
0511001900
0036029900
0906749990
16 x 2,5
11
42
30
9.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0515161986
0515161986
Z-TPO-20x2,5-HC50-C19
0511001900
0036049900
0906749990
16 x 3
10
42
30
8.5
28.0
8.0
12.0
50
35
0513621986
0513621986
Z-TPO-20x3-HC50-C19
0511011900
0036069900
0906719990
20 x 2,5
15
50
38
13.5
32.0
8.0
13.0
55
69
0513631986
0513631986
Z-TPO-20x3,5-HC50-C19
0511011900
0036089900
0906719990
20 x 3
14
50
38
12.5
32.0
8.0
13.0
55
69
0513641986
0513641986
Z-TPO-25x3-HC50-C19
0511011900
0036109900
0906719990
20 x 3,5
13
50
38
11.0
32.0
8.0
13.0
55
69
0513651986
0513651986
Z-TPO-25x4-HC50-C19
0511021900
0036129900
0906719990
25 x 3
19
50
38
17.0
32.5
8.5
12.5
55
69
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성