카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Connecting flange coupling, square flange 6000 psi ZAKO single parts - High pressure 400 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_quadrat_flansch_zako6000psi.prj},{NB=0511251900},{BZ=0511251900},{VK=Z-FPH-75/60-HC118-D22-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{FG=-},{NW=40},{TEIL=1},{D=118},{ZS=M 20 x 100},{A=120},{PAGE=254},{FLH=50.000},{FLIH1=19.000},{FLIH2=10.000},{ID=62.000},{M=-},{NDM=0.000},{BOHRD=22.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
FG
Flange size
ⁿ/ₐ
NW
Flange size
ⁿ/ₐ
TEIL
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
ZS
Cylinder screw (4x)
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
0511001900
0511001900
Z-FPH-16-HC42-D9-C19
10/11/12
-
1
42
M 8 x 40
50
0511011900
0511011900
Z-FPH-20-HC50-D11-C19
13/14/15
-
1
50
M 10 x 45
55
0511021900
0511021900
Z-FPH-25-HC50-D11-C19
17/19
-
1
50
M 10 x 45
55
0511031900
0511031900
Z-FPH-30-HC62-D13,5-C19
20/22
-
1
62
M 12 x 55
65
0511041900
0511041900
Z-FPH-38-HC72-D13,5-C19
26/28/30
-
1
72
M 12 x 55
80
0511221900
0511221900
Z-FPH-50-HC85-D15,5-C19
32/34/38/40/45
-
1
85
M 14 x 75
85
0511051900
0511051900
Z-FPH-50-HC98-D17,5-C19
32/34/38/40/45
-
1
98
M 16 x 75
100
0511231900
0511231900
Z-FPH-60-HC98-D17,5-C19
-
40/50/54
1
98
M 16 x 90
100
0511251900
0511251900
Z-FPH-75/60-HC118-D22-C19
-
40
1
118
M 20 x 100
120
0511061900
0511061900
Z-FPH-65-HC118-D22-C19
-
49
1
118
M 20 x 90
120
0511081900
0511081900
Z-FPH-75-HC118-D22-C19
-
50
1
118
M 20 x 100
120
0511071900
0511071900
Z-FPH-80-HC145-D26-C19
-
60/64/74
1
145
M 24 x 110
150
0511091900
0511091900
Z-FPH-88-HC145-D26-C19
-
60
1
145
M 24 x 120
150
0511241900
0511241900
Z-FPH-88/75-HC145-D26-C19
-
50
1
118
M 20 x 100
120
0511131900
0511131900
Z-FPH-101,6-HC145-D26-C19
-
70
1
145
M 24 x 120
150
0511411900
0511411900
Z-FPH-114,3-HC175-D33-C19
-
80
1
175
M 30 x 130
180
0511111900
0511111900
Z-FPH-120-HC175-D33-C19
-
80
1
175
M 30 x 130
180
0511141900
0511141900
Z-FPT-101,6-HC145-IM24-C1...
-
70
1
145
M 24 x 160
150
0511121900
0511121900
Z-FPT-120-HC175-IM30-C19
-
80
1
175
M 30 x 170
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성