카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Welding nipple with O-ring sealing, ISO 8434-1-WDNP Form A - Welding stud with tube centering ring
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Weld couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/schweissnippel.prj},{NB=0070739967},{BZ=0070739967},{VK=24-WDNPSO-14x2,5-C10},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 14},{ROHR=14 x 2,5},{PN=PN 400},{D7=9.0},{D1=14.000},{L1=38.5},{L2=39.5},{ORING=10x2},{DORING=0.000},{INFO=Katalog},{S=2.000},{PAGE=195},{ANS=10.500},{DKOFD=13.600},{DKOAD=18.000},{L3=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
ROHR
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
D7
Drill hole
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0070519967
0070519967
24-WDNPSO-6x1,5-C10
S 6
6 x 1,5
PN 500
3.0
31.0
31.5
4x1,5
0070569967
0070569967
24-WDNPSO-8x1,5-C10
S 8
8 x 1,5
PN 400
4.5
31.0
31.5
6x1,5
0070579967
0070579967
24-WDNPSO-8x2-C10
S 8
8 x 2
PN 500
4.0
31.0
31.5
6x1,5
0070609967
0070609967
24-WDNPSO-10x1-C10
S 10
10 x 1
PN 250
6.5
32.5
33.5
7,5x1,5
0070619967
0070619967
24-WDNPSO-10x1,5-C10
S 10
10 x 1,5
PN 315
6.5
32.5
33.5
7,5x1,5
0070629967
0070629967
24-WDNPSO-10x2-C10
S 10
10 x 2
PN 400
6.0
32.5
33.5
7,5x1,5
0070639967
0070639967
24-WDNPSO-10x2,5-C10
S 10
10 x 2,5
PN 500
5.0
32.5
33.5
7,5x1,5
0070669967
0070669967
24-WDNPSO-12x1,5-C10
S 12
12 x 1,5
PN 315
8.0
32.5
33.5
9x1,5
0070679967
0070679967
24-WDNPSO-12x2-C10
S 12
12 x 2
PN 400
8.0
32.5
33.5
9x1,5
0070689967
0070689967
24-WDNPSO-12x2,5-C10
S 12
12 x 2,5
PN 400
7.0
32.5
33.5
9x1,5
0069009967
0069009967
24-WDNPSO-15x2-C10
L 15
15 x 2
PN 315
10.0
34.5
34.5
12x2
0069019967
0069019967
24-WDNPSO-15x2,5-C10
L 15
15 x 2,5
PN 315
10.0
34.5
34.5
12x2
0069029967
0069029967
24-WDNPSO-18x2,5-C10
L 18
18 x 2,5
PN 315
13.0
36.0
37.0
15x2
0069079967
0069079967
24-WDNPSO-22x2,5-C10
L 22
22 x 2,5
PN 160
17.0
38.5
39.5
20x2
0069039967
0069039967
24-WDNPSO-28x2,5-C10
L 28
28 x 2,5
PN 160
23.0
41.5
42.5
26x2
0070039967
0070039967
24-WDNPSO-28x3-C10
L 28
28 x 3
PN 160
22.0
41.5
42.5
26x2
0069049967
0069049967
24-WDNPSO-35x3,5-C10
L 35
35 x 3,5
PN 160
28.0
47.5
49.5
32x2,5
0069059967
0069059967
24-WDNPSO-35x4-C10
L 35
35 x 3
PN 160
28.0
47.5
49.5
32x2,5
0070009967
0070009967
24-WDNPSO-42x3-C10
L 42
42 x 3
PN 160
35.0
47.5
50.0
38x2,5
0070049967
0070049967
24-WDNPSO-42x4-C10
L 42
42 x 3
PN 160
34.0
47.5
50.0
38x2,5
0070729967
0070729967
24-WDNPSO-14x2-C10
S 14
14 x 2
PN 315
9.0
38.5
39.5
10x2
0070739967
0070739967
24-WDNPSO-14x2,5-C10
S 14
14 x 2,5
PN 400
9.0
38.5
39.5
10x2
0070749967
0070749967
24-WDNPSO-14x3-C10
S 14
14 x 3
PN 400
8.0
38.5
39.5
10x2
0070769967
0070769967
24-WDNPSO-16x1,5-C10
S 16
16 x 1,5
PN 250
11.5
39.0
41.0
12x2
0070779967
0070779967
24-WDNPSO-16x2-C10
S 16
16 x 2
PN 315
11.0
39.0
41.0
12x2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성