카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable elbow coupling with locking nut S-series - Whitworth tube thread, cylindrical, sealed by profile sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with locking nut
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_rz_s.prj},{NB=1144752007},{BZ=1144752007},{VK=24-SDAEC-S16-G1/2E},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 16},{RHR1=-},{PN=PN 315},{GEWD2=G 1/2 A},{D2NDM=20.955},{L1=45},{L2=26.5},{L3=37.0},{SW2=27},{VER=1.000},{R=6.000},{X=10.000},{Y=17.000},{SW3=30},{SW4=27},{I=14},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=20.500},{KMBD=26.900},{KMH1=3.000},{KMH=18.700},{BOHRD=10.000},{EINF1=2.100},{ADDR=24.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
I
Thread length i
[mm]
1144502081
1144502081
24-SDAE-S6-G1/4E
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
1144552081
1144552081
24-SDAE-S8-G1/4E
S 8
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
19
19
12
1144602081
1144602081
24-SDAE-S10-G3/8E
S 10
-
PN 315
G 3/8 A
36
19.5
29.0
19
22
22
12
1144652081
1144652081
24-SDAE-S12-G3/8E
S 12
-
PN 315
G 3/8 A
38
21.5
29.0
19
24
22
12
1144702081
1144702081
24-SDAE-S14-G1/2E
S 14
-
PN 315
G 1/2 A
40
22.0
30.0
24
27
27
14
1144752081
1144752081
24-SDAE-S16-G1/2E
S 16
-
PN 315
G 1/2 A
45
26.5
37.0
27
30
27
14
1144762081
1144762081
24-SDAE-S16-G3/4E
S 16
-
PN 250
G 3/4 A
45
26.5
39.0
27
30
36
16
1144802081
1144802081
24-SDAE-S20-G3/4E
S 20
-
PN 250
G 3/4 A
49
27.5
39.0
27
36
36
16
1144852081
1144852081
24-SDAE-S25-G1E
S 25
-
PN 250
G 1 A
56
32.0
50.5
41
46
41
18
1144862081
1144862081
24-SDAE-S25-G3/4E
S 25
-
PN 250
G 3/4 A
54
30.0
44.5
36
46
36
16
1144902081
1144902081
24-SDAE-S30-G11/4E
S 30
-
PN 160
G 1 1/4 A
63
36.5
56.0
50
50
50
20
1144952081
1144952081
24-SDAE-S38-G11/2E
S 38
-
PN 160
G 1 1/2 A
72
41.0
57.5
50
60
55
22
1144502007
1144502007
24-SDAEC-S6-G1/4E
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
1144552007
1144552007
24-SDAEC-S8-G1/4E
S 8
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
19
19
12
1144602007
1144602007
24-SDAEC-S10-G3/8E
S 10
-
PN 315
G 3/8 A
36
19.5
29.0
19
22
22
12
1144652007
1144652007
24-SDAEC-S12-G3/8E
S 12
-
PN 315
G 3/8 A
38
21.5
29.0
19
24
22
12
1144702007
1144702007
24-SDAEC-S14-G1/2E
S 14
-
PN 315
G 1/2 A
40
22.0
30.0
24
27
27
14
1144752007
1144752007
24-SDAEC-S16-G1/2E
S 16
-
PN 315
G 1/2 A
45
26.5
37.0
27
30
27
14
1144762007
1144762007
24-SDAEC-S16-G3/4E
S 16
-
PN 250
G 3/4 A
45
26.5
39.0
27
30
36
16
1144802007
1144802007
24-SDAEC-S20-G3/4E
S 20
-
PN 250
G 3/4 A
49
27.5
39.0
27
36
36
16
1144852007
1144852007
24-SDAEC-S25-G1E
S 25
-
PN 250
G 1 A
56
32.0
50.5
41
46
41
18
1144862007
1144862007
24-SDAEC-S25-G3/4E
S 25
-
PN 250
G 3/4 A
54
30.0
44.5
36
46
36
16
1144902007
1144902007
24-SDAEC-S30-G11/4E
S 30
-
PN 160
G 1 1/4 A
63
36.5
56.0
50
50
50
20
1144952007
1144952007
24-SDAEC-S38-G11/2E
S 38
-
PN 160
G 1 1/2 A
72
41.0
57.5
50
60
55
22
1144502009
1144502009
24-SDAEC-S6-G1/4E-ES4
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성