카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable elbow coupling with sealing cone EW single part - Single parts, sealing cone pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_winkel_verschr_dko_03.prj},{NB=1158282058},{DT=1.000},{VK=24-SWOE-L18},{BZ=1158282058},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 18},{D1=18.000},{PN=PN 400},{DY=15},{DY2=13.0},{LG2=31},{L2=23.5},{L5=35.5},{SW2=24},{R=5.000},{X=8.000},{Y=13.000},{SW3=32},{G=18.6},{FORM=EW},{INFO=Katalog},{PAGE=170},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.500},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{DKOFD=17.200},{DKOAD=22.000},{DBOHRUNG=13.000},{HDKO=19.000},{RAL1=19.900},{ABSTM=18.900},{GEWLM=9.500},{ORING=15x2},{S=2.000},{V=2.00},{V1=1.50},{V2=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
Drilling
[mm]
DY2
Drilling 2
[mm]
LG2
Lenght LG2
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1158032058
24-SWOE-L6-P
1158032058
L 6
PN 500
4
2.5
19
12.0
26.0
12
14
1158082058
24-SWOE-L8-P
1158082058
L 8
PN 500
6
4.0
21
14.0
27.5
14
17
1158132058
24-SWOE-L10
1158132058
L 10
PN 500
8
6.0
22
15.0
29.0
14
19
1158182058
24-SWOE-L12
1158182058
L 12
PN 400
10
8.0
24
17.0
29.5
17
22
1158232058
24-SWOE-L15
1158232058
L 15
PN 400
12
10.0
28
21.0
32.5
19
27
1158282058
24-SWOE-L18
1158282058
L 18
PN 400
15
13.0
31
23.5
35.5
24
32
1158332058
24-SWOE-L22
1158332058
L 22
PN 250
19
17.0
35
27.5
38.5
27
36
1158382058
24-SWOE-L28
1158382058
L 28
PN 250
24
22.0
38
30.5
41.5
36
41
1158432058
24-SWOE-L35
1158432058
L 35
PN 250
30
28.0
45
34.5
51.0
41
50
1158482058
24-SWOE-L42
1158482058
L 42
PN 250
36
34.0
51
40.0
56.0
50
60
1158532058
24-SWOE-S6-P
1158532058
S 6
PN 800
4
2.5
23
16.0
27.0
14
17
1158582058
24-SWOE-S8-P
1158582058
S 8
PN 800
5
4.0
24
17.0
27.5
17
19
1158632058
24-SWOE-S10-P
1158632058
S 10
PN 800
7
6.0
25
17.5
30.0
19
22
1158682058
24-SWOE-S12
1158682058
S 12
PN 630
8
8.0
29
21.5
31.0
17
24
1158732058
24-SWOE-S14
1158732058
S 14
PN 630
10
9.0
30
22.0
35.0
19
27
1158782058
24-SWOE-S16
1158782058
S 16
PN 630
12
11.0
33
24.5
36.5
24
30
1158832058
24-SWOE-S20
1158832058
S 20
PN 420
16
14.0
37
26.5
44.5
27
36
1158882058
24-SWOE-S25
1158882058
S 25
PN 420
20
18.0
42
30.0
50.0
36
46
1158932058
24-SWOE-S30
1158932058
S 30
PN 420
25
23.0
49
35.5
55.0
41
50
1158982058
24-SWOE-S38
1158982058
S 38
PN 420
32
30.0
57
41.0
63.0
50
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성