카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Manometer coupling, male connection, pre-assembled - Inside thread: Whitworth tube thread
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Female and monometer stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/manometer_verschr_steck.prj},{NB=0142132007},{BZ=0142132007},{VK=24-SWPGS-L10-IG1/4B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 10},{D1=10.000},{PN=PN 315},{GEWD2=G 1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=39.5},{L2=25.0},{SW1=19},{SW3=19},{HDR=4.6},{I=14.5},{PAGE=180},{D5=5.800},{DK=8.000},{DBOHRUNG=7.000},{BL1=13.000},{BOHR2=2.500},{BOHR3=5.500},{BL2=3.500},{ABSD=18.800},{ABS=4.000},{RAL1=20.500},{RAL2=15.000},{HM=15.500},{GEW=M16x1,5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{D3H=11.200},{D3H1=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
HDR
Height of sealing ring
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0142032007
0142032007
24-SWPGS-L6-IG1/8B
L 6
PN 315
G 1/8
38.0
23.5
19
14
0.0
14.5
0142042007
0142042007
24-SWPGS-L6-IG1/4B
L 6
PN 315
G 1/4
38.0
23.5
19
14
4.6
14.5
0142092007
0142092007
24-SWPGS-L8-IG1/4B
L 8
PN 315
G 1/4
38.0
23.5
19
17
4.6
14.5
0142132007
0142132007
24-SWPGS-L10-IG1/4B
L 10
PN 315
G 1/4
39.5
25.0
19
19
4.6
14.5
0142182007
0142182007
24-SWPGS-L12-IG1/4B
L 12
PN 315
G 1/4
40.5
26.0
19
22
4.6
14.5
0142542007
0142542007
24-SWPGS-S6-IG1/2B
S 6
PN 630
G 1/2
45.0
25.0
27
17
5.2
20.0
0142592007
0142592007
24-SWPGS-S8-IG1/2B
S 8
PN 630
G 1/2
45.0
25.0
27
19
5.2
20.0
0142612007
0142612007
24-SWPGS-S10-IG1/2B
S 10
PN 630
G 1/2
47.0
27.0
27
22
5.2
20.0
0142692007
0142692007
24-SWPGS-S12-IG1/2B
S 12
PN 630
G 1/2
47.5
27.5
27
24
5.2
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성