Series L
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/l.prj},{NB=L18-035(0)},{CODICE=L18-035},{DH=18},{DD=12},{LO=35},{RG=28.44},{SX=0},{S1=5.6},{F1=158.9},{S2=8.4},{F2=238.3},{SN=11.2},{FN=317.7},{MAT=Cr-Si},{D=2.8},{DE=17.91},{D1=2.800},{RG1=28.440},{FN1=317.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
L3-010
L3-010
3
2
10
2.94
0.000
0.000
10.000
1.6
4.4
2.4
6.7
3.2
8.8
Cr-Si
0.4
2.98
L3-015
L3-015
3
2
15
1.96
0.000
0.000
15.000
2.4
4.4
3.6
6.7
4.8
8.8
Cr-Si
0.4
2.98
L3-020
L3-020
3
2
20
0.98
0.000
0.000
20.000
3.2
4.4
4.8
6.7
6.4
8.8
Cr-Si
0.4
2.98
L3-025
L3-025
3
2
25
0.98
0.000
0.000
25.000
4
4.4
6
6.7
8
8.8
Cr-Si
0.4
2.98
L4-010
L4-010
4
2.6
10
4.9
0.000
0.000
10.000
1.6
7.9
2.4
11.8
3.2
8.8
Cr-Si
0.6
3.98
L4-015
L4-015
4
2.6
15
2.94
0.000
0.000
15.000
2.4
7.9
3.6
11.8
4.8
8.8
Cr-Si
0.6
3.98
L4-020
L4-020
4
2.6
20
2.94
0.000
0.000
20.000
3.2
7.9
4.8
11.8
6.4
8.8
Cr-Si
0.6
3.98
L4-025
L4-025
4
2.6
25
1.96
0.000
0.000
25.000
4
7.9
6
11.8
8
8.8
Cr-Si
0.6
3.98
L4-030
L4-030
4
2.6
30
1.96
0.000
0.000
30.000
4.8
7.9
7.2
11.8
9.6
8.8
Cr-Si
0.6
3.98
L6-015
L6-015
6
4
15
7.85
0.000
0.000
15.000
2.4
17.7
3.6
26.5
4.8
35.3
Cr-Si
0.9
5.97
L6-020
L6-020
6
4
20
5.88
0.000
0.000
20.000
3.2
17.7
4.8
26.5
6.4
35.3
Cr-Si
0.9
5.97
L6-025
L6-025
6
4
25
4.9
0.000
0.000
25.000
4
17.7
6
26.5
8
35.3
Cr-Si
0.9
5.97
L6-030
L6-030
6
4
30
3.92
0.000
0.000
30.000
4.8
17.7
7.2
26.5
9.6
35.3
Cr-Si
0.9
5.97
L6-035
L6-035
6
4
35
2.94
0.000
0.000
35.000
5.6
17.7
8.4
26.5
11.2
35.3
Cr-Si
0.9
5.97
L8-015
L8-015
8
5.4
15
12.75
0.000
0.000
15.000
2.4
31.4
3.6
47.1
4.8
62.8
Cr-Si
1.2
7.96
L8-020
L8-020
8
5.4
20
9.81
0.000
0.000
20.000
3.2
31.4
4.8
47.1
6.4
62.8
Cr-Si
1.2
7.96
L8-025
L8-025
8
5.4
25
7.85
0.000
0.000
25.000
4
31.4
6
47.1
8
62.8
Cr-Si
1.2
7.96
L8-030
L8-030
8
5.4
30
6.86
0.000
0.000
30.000
4.8
31.4
7.2
47.1
9.6
62.8
Cr-Si
1.2
7.96
L8-035
L8-035
8
5.4
35
5.88
0.000
0.000
35.000
5.6
31.4
8.4
47.1
11.2
62.8
Cr-Si
1.2
7.96
L8-040
L8-040
8
5.4
40
4.9
0.000
0.000
40.000
6.4
31.4
9.6
47.1
12.8
62.8
Cr-Si
1.2
7.96
L10-025
L10-025
10
6.5
25
12.75
0.000
0.000
25.000
4
49
6
73.6
8
98.1
Cr-Si
1.5
9.92
L10-030
L10-030
10
6.5
30
9.81
0.000
0.000
30.000
4.8
49
7.2
73.6
9.6
98.1
Cr-Si
1.5
9.92
L10-035
L10-035
10
6.5
35
8.83
0.000
0.000
35.000
5.6
49
8.4
73.6
11.2
98.1
Cr-Si
1.5
9.92
L10-040
L10-040
10
6.5
40
7.85
0.000
0.000
40.000
6.4
49
9.6
73.6
12.8
98.1
Cr-Si
1.5
9.92
L10-045
L10-045
10
6.5
45
6.86
0.000
0.000
45.000
7.2
49
10.8
73.6
14.4
98.1
Cr-Si
1.5
9.92
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성