Nederlands
English
5119 - FLANGE ADAPTOR BUTTERFLY VALVE SDR11
VDL
PE100
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/8_pe100/5119_flange_adaptor_valve_sdr11.prj},{NB=5119712500-bv_(M,high)},{CNSORDERNO=5119712500},{LODDEST=M},{LODLEVEL=high},{D=125},{D1=158},{D2=129},{D3=0},{B=25},{L=123},{Z=172},{E=11.4},{TYPE=A},{CNSQUANTITY=3},{DIA=110},{DN=100},{CNSMASS=885},{INFO=PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
Z
Length
[mm]
E
Thickness
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
DIA
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
CNSMASS
Weight
[g]
5119707500-bv_(M,high)
5119707500
75
122
88
0
16
89
127
6.8
A
5
75
65
317
5119709000-bv_(M,high)
5119709000
90
138
108
0
17
102
142
8.2
A
10
90
80
467
5119811000-bv_(M,high)
5119811000
110
158
122
103
18
121
162
10.0
B
18
110
100
710
5119712500-bv_(M,high)
5119712500
125
158
129
0
25
123
172
11.4
A
3
110
100
885
5119814000-bv_(M,high)
5119814000
140
188
152
127
25
131
183
12.7
B
8
140
125
1270
5119816000-bv_(M,high)
5119816000
160
212
175
151
25
144
200
14.6
B
4
160
150
1720
5119718000-bv_(M,high)
5119718000
180
212
184
0
30
142
201
16.4
A
4
160
150
2000
5119820000-bv_(M,high)
5119820000
200
268
232
203
32
137
204
18.2
B
1
225
200
2870
5119822500-bv_(M,high)
5119822500
225
268
235
203
32
141
207
20.5
B
1
225
200
3200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성