피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
TSS Type TRC (DIN 3761 Type B) - Radial Oil Seal TRC
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRC (DIN 3761 Type B)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/trc/rwdr_trc_tab.prj},{NB=TRCB00450-4N011 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRCB00450},{D1=45},{D2=62},{B=8},{NUT=0},{MC=4N011},{OM1=Stahlblech},{BF=BB},{SNBR=X},{BSNBR=X},{SFKM=-},{BSFKM=-},{D1X=45.000},{D2X=62.000},{BX=8.000},{PPATH=rwdr_trc_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
ⁿ/ₐ
D2
Bore diameter H8
ⁿ/ₐ
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width +0.2
[mm]
B2
Groove Width +0.2
[mm]
OM1
Standard metal insert material
ⁿ/ₐ
OM2
Standard spring
ⁿ/ₐ
TRC000080-4N011
TRC000080
8
16
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRC100100-4N011
TRC100100
10
19
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCA00120-4N011
TRCA00120
12
22
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCB00120-4N011
TRCB00120
12
24
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCC00120-4N011
TRCC00120
12
28
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRC100120-4N011
TRC100120
12
32
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCA00140-4N011
TRCA00140
14
24
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRC000150-4N011
TRC000150
15
24
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCA00150-4N011
TRCA00150
15
26
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRC200150-4N011
TRC200150
15
28
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCB00150-4N011
TRCB00150
15
30
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRC000160-4N011
TRC000160
16
24
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCA00160-4V012
TRCA00160
16
28
7
5.950
7.30
Carbon steel
Stainless steel
TRCB00160-4N011
TRCB00160
16
30
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCA00170-4N011
TRCA00170
17
28
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCB00170-4N011
TRCB00170
17
30
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRC000170-4N011
TRC000170
17
34
4
3.400
4.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCD00170-4N011
TRCD00170
17
35
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRC000180-4V012
TRC000180
18
24
4
3.400
4.30
Carbon steel
Stainless steel
TRCA00200-4N011
TRCA00200
20
30
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCB00200-4N011
TRCB00200
20
32
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCC00200-4N011
TRCC00200
20
35
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCD00200-4N011
TRCD00200
20
40
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRC300200-4N011
TRC300200
20
42
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRCE00200-4N011
TRCE00200
20
47
7
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성