Turcon® Stepseal® 2K - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® Stepseal®
Turcon® Stepseal® 2K
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_stepseal/turcon_stepseal_2k/turcon_stepseal_2k_tab.prj},{NB=RSK301350-M12N (01)},{IDNR=},{DN=135.0},{D1=150.1},{L1=6.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{DNX=135.000},{D11=150.100},{SERIESNO=RSK3},{ORS=142.24 x 5.33},{RD=7.55},{PPATH=turcon_stepseal_2k_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
ⁿ/ₐ
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
RSK000030-M12N
RSK000030
3.0
7.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Standard application
RSK000040-M12N
RSK000040
4.0
8.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Standard application
RSK000050-M12N
RSK000050
5.0
9.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Standard application
RSK000060-M12N
RSK000060
6.0
10.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Standard application
RSK000070-M12N
RSK000070
7.0
11.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Standard application
RSK000080-M12N
RSK000080
8.0
12.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100080-M12N
RSK100080
8.0
15.3
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK000090-M12N
RSK000090
9.0
13.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100090-M12N
RSK100090
9.0
16.3
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK000100-M12N
RSK000100
10.0
14.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100100-M12N
RSK100100
10.0
17.3
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK000120-M12N
RSK000120
12.0
16.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100120-M12N
RSK100120
12.0
19.3
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK000127-M12N
RSK000127
12.7
17.6
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100127-M12N
RSK100127
12.7
20.0
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK000140-M12N
RSK000140
14.0
18.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100140-M12N
RSK100140
14.0
21.3
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK000150-M12N
RSK000150
15.0
19.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100150-M12N
RSK100150
15.0
22.3
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK000160-M12N
RSK000160
16.0
20.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100160-M12N
RSK100160
16.0
23.3
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK000170-M12N
RSK000170
17.0
21.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK000180-M12N
RSK000180
18.0
22.9
2.2
0.400
0-50
0.300
Light application
RSK100180-M12N
RSK100180
18.0
25.3
3.2
0.600
0-50
0.400
Standard application
RSK200190-M12N
RSK200190
19.0
29.7
4.2
1.000
0-50
0.500
Standard application
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성